Le produit phare de la gamme de contrôleurs d'Omron est le contrôleur d'automatisation de machine (MAC) Sysmac NJ501; une plate-forme matérielle entièrement repensée avec un puissant processeur Intel® Atom ™, éprouvé pour les environnements difficiles. Ce changement fondamental d'une architecture ASIC rigide permet à la série NJ d'être adaptable et évolutive. Cette technologie de pointe ultra-compacte offre une flexibilité ultime sans compromettre la fiabilité et la robustesse que l'industrie attend d'Omron.

Specifications

Communication portsEtherCAT and EtherNet/IP built in
Flash memory portSD
I/O capacity2,560 points local (66,560 with NX I/O)
Maximum number of units10 per CPU or expansion rack; 40 total per CPU
Min Cycle Time0.5 ms
Motion Control NetworkEtherCAT
MountingDIN Rail
Program capacity20 MB
Programming ConnectionUSB / Ethernet
Programming languageLadder / Structured Text / Function Block