Le NX7 est le processeur Sysmac le plus performant, conçu pour répondre aux applications industrielles de contrôle et de mouvement les plus exigeantes, établissant l'infrastructure pour la prise en charge du Big Data. Dans le même temps, le contrôleur haute capacité présente les valeurs fondamentales de Sysmac qui consistent à améliorer le temps d'intégration technique, la flexibilité du système et les performances globales.
Specifications
Communication ports | EtherCAT and 2x Gigabit EtherNet/IP built in |
Flash memory port | SD, USB Host |
I/O capacity | 64,000 with NX I/O |
Maximum number of units | 0 |
Min Cycle Time | 0.125 ms |
Motion Control Network | EtherCAT |
Mounting | DIN Rail |
Program capacity | 80 MB |
Programming Connection | USB / Ethernet |
Programming language | Ladder / Structured Text / Function Block |