Le NX7 est le processeur Sysmac le plus performant, conçu pour répondre aux applications industrielles de contrôle et de mouvement les plus exigeantes, établissant l'infrastructure pour la prise en charge du Big Data. Dans le même temps, le contrôleur haute capacité présente les valeurs fondamentales de Sysmac qui consistent à améliorer le temps d'intégration technique, la flexibilité du système et les performances globales.

Specifications

Communication portsEtherCAT and 2x Gigabit EtherNet/IP built in
Flash memory portSD, USB Host
I/O capacity64,000 with NX I/O
Maximum number of units0
Min Cycle Time0.125 ms
Motion Control NetworkEtherCAT
MountingDIN Rail
Program capacity80 MB
Programming ConnectionUSB / Ethernet
Programming languageLadder / Structured Text / Function Block