Vue d’ensemble
- La longueur de câble peut atteindre 80 m (262 pi), ce qui signifie moins d’interrupteurs requis par application
- Dispositions de contacts : 2 norm. ferm. + 1 norm. ouv., 3 norm. ferm. + 1 norm. ouv. ou 2 norm. ferm. + 2 norm. ouv.
- Boîtier IP67 (NEMA 6) pour résister au nettoyage à l’eau
- Bouton de réinitialisation
- Témoin lumineux à 24 V c.c. ou 120 V c.a.,
Vue d’ensemble
Conforme aux normes IEC947-5-1, IEC947-5-5, EN418, UL508, BS5304, homologué UL et C-UL, certifié TUV
- La longueur de câble peut atteindre 80 m (262 pi), ce qui signifie moins d’interrupteurs requis par application
- L’indicateur de tension facilite la configuration du système et l’entretien de la tension du câble.
- Dispositions de contacts : 2 norm. ferm. + 1 norm. ouv., 3 norm. ferm. + 1 norm. ouv. ou 2 norm. ferm. + 2 norm. ouv.
- Le boîtier IP67 (NEMA 6) permet à l’interrupteur ER6022 de résister au lavage à l’eau
- Bouton de réinitialisation : le bouton de réinitialisation bleu doit être enfoncé pour revenir à l’état de « fonctionnement de la machine » après l’actionnement de l’interrupteur par une corde tirée ou détendue
- Témoin lumineux : le témoin lumineux double facultatif, offert en version 24 V c.c. ou 120 V c.a., peut être câblé pour clignoter en rouge afin de signaler un interrupteur déclenché ou pour s’allumer en vert afin d’indiquer un interrupteur correctement réinitialisé
- Bouton d'arrêt d'urgence : l’interrupteur ER6022 dispose de deux positions de montage où le bouton d'arrêt d'urgence en option peut être installé; le bouton d'arrêt d'urgence peut être ajouté ou remplacé sur le terrain
- Les soufflets en caoutchouc contiennent un inhibiteur d’UV, ce qui rend les interrupteurs adaptés aux applications extérieures.