Les fabricants adoptent des technologies modernes pour accroître la collecte de données et simplifier l’installation des machines. Les terminaux NXR offrent une solution d’E/S robuste pour le montage et la connexion à distance. L’unité maîtresse IO-Link série NXR fournit des diagnostics supplémentaires pour identifier les défaillances, ainsi qu’une communication bidirectionnelle avec les appareils IO-Link. Les concentrateurs IO-Link NXR permettent de réaliser des économies de câblage afin de réduire le temps et les coûts de la mise en service.

Tabs

Solution robuste pour le câblage hors panneau.

Les communications IO-Link offrent des capacités de diagnostic et de configuration.

Caractéristiques :

  • IP67
  • Entrées/sorties configurables
  • Détection de court-circuit
  • Protection contre les courts-circuits
  • Réglage du commutateur DIP pour l’adresse IP
  • Information sur la distance de rupture du câble
  • Compatible avec la topologie en anneau Ethernet/IP
  • Indicateurs d’état à DEL