Fonctions de la caméra intelligente FHV7

Découvrez le nouveau membre de la gamme de caméras de vision industrielle d’Omron

Solution tout-en-un

Le système de vision haute performance de la série FH est emballé dans un boîtier compact et configurable qui est facile à déployer.

Des capacités uniques

La lumière multicolore d'Omron, la meilleure résolution de sa catégorie, l'inspection à grande vitesse et la programmation facile sont intégrées.

Traitement à grande vitesse

La puissance de traitement du FHV7 facilite l'inspection rapide, permettant aux fabricants d'améliorer l'agilité, la vitesse et la qualité.

Deux ensembles FHV7 disponibles

Ces deux ensembles sont offerts. Les deux ensembles comprennent une résolution de 1,6 MP, une lentille standard de 25 mm à mise au point automatique, des câbles et des accessoires. Vous pouvez en commander un, en fonction des besoins de votre application, ou les deux, si vous voulez évaluer des scénarios avec des capteurs monochromes et de couleur

Ensemble pour laboratoire n° 1 : capteur monochrome avec lumière multicolore

Cet ensemble démontre la flexibilité de notre caméra pour régler la couleur de la lumière sur différentes parties afin d’optimiser le contraste entre la couleur cible et la couleur d’arrière-plan.

  • Capteur monochrome LFHV7
  • Résolution de caméra à 1,6 MP
  • Lentille standard de 25 mm à mise au point automatique
  • Module de lumière multicolore
  • Câbles Ethernet et E/S, capot de protection et lentille à monture C.
  • Numéro de pièce : FHV7H-M016-S25-MC-K

Ensemble pour laboratoire n° 2 : capteur de couleur avec module de lumière blanche

Cet ensemble est doté d’un capteur de couleur combiné à un module de lumière blanche pour inspecter en couleur réelle avec une luminosité d’image maximale.

  • Capteur de couleur LFHV7
  • Résolution de caméra de 1,6 MP
  • Lentille standard de 25 mm à mise au point automatique
  • Module de lumière blanche
  • Câbles Ethernet et E/S, capot de protection et lentille à monture C.
  • Numéro de pièce : FHV7H-C016-S25-W-K

Profitez de ce prix spécial et de cette offre d’aide au démarrage pendant qu’elle est disponible

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de la FHV7 et pour une durée limitée, nous vous offrons avec votre achat un soutien au démarrage, pour votre équipe. Le prix de vente pour cet ensemble uniquement, sans possibilité de substitution, est offert jusqu’au 30 septembre 2020 avec un rabais pouvant atteindre 60 %.  Vous pouvez nous contacter directement en cliquant ci-dessous ou contactez votre distributeur local.