3-axis laser marking
Clean marking is now possible for 3D surfaces — including stepped, sloped, curved, conical and spherical surfaces — without the need for additional software.
You are currently viewing the Marqueur laser à fibre MC-Z2000H-V1 : marquage précis, durable et flexible page.
Idéal pour l’identification et la traçabilité, notre marqueur laser de pointe offre :
Clean marking is now possible for 3D surfaces — including stepped, sloped, curved, conical and spherical surfaces — without the need for additional software.
The perfect solution for applications that would otherwise require precise product orientation before marking or inspecting.
Laser is fully adjustable with a fine detail or deep marking modes to achieve the desired type of marking.
Grâce à la connectivité visuelle, la série MX-Z2000H-V1 vous permet d’effectuer plusieurs tâches simultanément, notamment l’alignement de produits, le marquage et la vérification de la marque produite. Cela vous permet de réduire le nombre d’opérations, de réduire la durée du cycle et de réduire les coûts d’équipement. La série MX-Z2000H est idéale pour la gravure profonde ou peu profonde de métaux, le marquage sur les plastiques/résines ou les pellicules plastiques, ainsi que les traitements fins. Marquez tout ce que vous voulez, des pièces électroniques aux pièces automobiles.
Le MX-Z2000H est utilisé dans de nombreuses industries avec des volumes de production élevés, comme les :
Grâce à la nouvelle compatibilité avec le relais de sécurité durable G7SA d’Omron pour l’interverrouillage de sécurité du laser, la durée de vie du relais a été considérablement améliorée, avec une certification ISO 13849-1 B10d de 20 millions de cycles.
De plus, le relais de sécurité peut être facilement remplacé en cas de défaillance. Le redémarrage rapide du laser MX-Z2000H-V1 une fois que le relais est réactivé, comme après avoir fermé la porte d’un boîtier d’un marqueur au laser, permet d’optimiser la productivité du marqueur.
Grâce à l’ajout de 16 nouvelles commandes EtherNet/IP et le doublement de la zone de commande et de réponse prise en charge, le MX-Z200H-V1 offre désormais des options de contrôle améliorées par l’intermédiaire d’un API. Les anciens programmes développés pour les marqueurs de la série MZ-Z2000 sont également pris en charge, ce qui élimine le besoin de modifier un programme existant lors du passage à la nouvelle série.
Finalement, la nouvelle version 4.0 du logiciel de modèle de marquage a été développée pour inclure une assistance en espagnol. Les modèles de marquage existants créés dans la version 3.0 du logiciel peuvent être importés dans la version 4.0 du logiciel.
Fiber Laser Marker
MX-Z2000H-V1 series
Updated 9.1.2020.
A fast, simple and high-quality solution
Marking Flexibility
Fiber Laser Marker
MX-Z2000H-V1 series