MicroHAWK V430-F Series Datasheet
Autofocus Multicode Reader
Autofocus to read codes at different distances.
You are currently viewing the Série MicroHAWK V page.
Avec ses puissantes capacités de mise au point automatique et sa résolution exceptionnelle, les séries V/F400 et V/F300 de la MicroHAWK permettent d’inspecter des lignes de production avec plusieurs produits différents à l’aide d’un seul appareil.
Les inspections d’images traditionnelles nécessitaient une combinaison d’une ou de plusieurs caméras spécialisées et d’un lecteur de code. Les lecteurs de codes à barres V/F400 et V/F300 et les caméras intelligentes simplifient considérablement les inspections en répondant à tous les besoins grâce à un appareil extrêmement compact.
La plateforme MicroHAWK permet d’atteindre des niveaux de précision comparables à des systèmes à caméras multiples et d’inspecter de manière fiable les lignes de production diversifiées à haut rendement grâce à de puissants algorithmes de traitement d’images. C’est la solution idéale pour les lignes de produits dont la taille, la forme ou la couleur varient.
Les algorithmes X-Mode d’Omron sont suffisamment puissants pour lire n’importe quel code sur n’importe quelle surface, y compris les matériaux courbes, brillants ou autrement texturés. Cela permet de réduire les temps d’arrêt et les retards dus à l’absence de lecture et de garantir une production fluide.
De plus, la technologie de mise au point automatique à objectif liquide de pointe du V/F400 permet à la caméra d’inspecter de manière fiable les produits qui se présentent dans une grande variété de tailles, de formes et de couleurs.
Autofocus Multicode Reader
Autofocus to read codes at different distances.
Barcode reading at its best
Autofocus Multicode Reader
Autofocus to read codes at different distances.
Multicode Reader
Compact Ethernet barcode reader.
Smart Camera
Compact Ethernet smart camera.
Multicode Reader
Compact barcode reader.
Smart Camera
Compact smart camera
Plus petit indice de protection IP65/67 et nouvelle génération du MicroHAWK ID-40
Le câble de sortie en angle permet une intégration flexible pour les FEO
Lecteur de codes à barres TCP/IP compact et économique, idéal pour le FEO
Imageur de codes à barres du FEO avec application intégrée
Lecteur de codes à barres Ethernet industriel MicroHAWK ID-40
Lecteur de codes à barres miniature série/USB MicroHAWK ID-30
Lecteur de codes à barres pour FEO MicroHAWK ID-20
MicroHAWK ID-45 : lecteur de codes à barres industriel
Lecteur portatif de marquages directs de pièces HS-360X, « ultra robuste »