L’automatisation, en particulier la robotique, a apporté de la flexibilité, de l’uniformité et de la prévisibilité au flux de travail en laboratoire, tout en réduisant les coûts associés aux erreurs liées à la manipulation. Les tâches en laboratoire sont souvent considérées comme délicates, notamment la manipulation de cellules fragiles et d’infimes quantités de liquides, et le travail dans des environnements tels que les chambres de stérilisation et les salles blanches peut être difficile. La capacité des robots, tant mobiles que collaboratifs, à effectuer de telles tâches et à fonctionner dans de tels environnements a généré une augmentation du temps de disponibilité, en personnalisant les mouvements pour une variété d’applications. Ils peuvent travailler sans interruption, en contournant intelligemment les techniciens ainsi que les obstacles imprévus, ce qui permet une production élevée qui ne serait pas possible avec un traitement manuel.

Cette solution vous aidera à :

  • Déplacer des matériaux dans des environnements difficiles sans utiliser d’aimants de plancher ou de balises de navigation
  • Économiser du temps sur les déplacements manuels d’une station à une autre
  • Réduire les coûts de déploiement sans aucune modification des installations
  • Intégrer l’automatisation aux côtés des techniciens de laboratoire
  • Augmenter la production sans augmenter la fatigue des employés
  • Automatiser des tâches répétitives telles que la surveillance, le chargement et le déchargement des machines, ainsi que l’assemblage
  • Effectuer un suivi complet de la machine lorsque les technologies mobiles et collaboratives sont combinées