Contrôleur d’applications pour ordinateur industriel
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
You are currently viewing the Qu'est-ce que 3D-SJI page.
Pour répondre aux exigences du marché telles que la miniaturisation, la réduction du poids et l’expansion de l’environnement d’utilisation, les conditions requises pour la conception et la production deviennent strictes et le contrôle de la qualité pour satisfaire les conditions devient difficile dans les usines de fabrication, comme celles de l’industrie automobile où une qualité très élevée est la norme. Pour répondre à ces exigences, il est indispensable d’établir un système de contrôle de la qualité conforme à la norme de qualité internationale ISO/TS16949. De plus, le contrôle de la qualité basé sur les mêmes normes mondiales est requis non seulement dans l’usine mère, mais également dans les usines satellites, y compris les usines étrangères.
En réalisant les exigences à un coût minimum, l’avantage concurrentiel sur le marché peut être maintenu tandis que les usines du monde entier visent à répondre aux mêmes normes, et effectuer la gestion des opérations pour maintenir les normes.
Pour répondre aux changements environnementaux, il est devenu important de contrôler quantitativement la qualité en se basant sur les normes internationales spécifiées par IPC-A-610 au lieu de s’appuyer sur des techniques de gestion qualitatives qui ont tendance à dépendre du savoir-faire et des compétences dans le processus de soudage.
Chez Omron, le concept de base dans l’inspection des soudures est appelé SJI. L’aspect de la soudure des fils d’électrodes d’un composant au substrat dans le processus de mise en œuvre de la plateforme de PC industriel montre la qualité de la soudure.
L’inspection de la soudure basée selon le concept SJI équivaut à l’inspection de la « fiabilité de la soudure ». Une soudure extrêmement fiable est conçue pour répondre aux conditions de « (1) à la position correcte, (2) dans la bonne position des fils d’électrode et des composants et (3) la forme de soudure est atteinte. » Omron a réalisé la 3D-SJI qui est capable de saisir avec précision la forme de la soudure.
La qualité de la soudure peut être quantifiée en quantifiant la forme de la soudure
Le contrôle de la qualité de la soudure quantifiée par 3D-SJI permet une soudure extrêmement fiable.
Diagnostique : fait le contrôle de la qualité pour créer des produits de haute qualité.
Détecter : garantit une conception sans restriction pour répondre aux besoins du marché en matière de miniaturisation et de réduction du poids.
Définir : initiatives de contrôle de qualité basées sur les mêmes normes, que ce soit entre les usines mères et les usines satellites.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.
ACE est une puissante plateforme logicielle facile à utiliser offrant un moyen efficace de programmer, déployer et entretenir les solutions d’automatisation robotisée Omron.
Trusted NS Runtime software in a modern HMI design