Omron a réalisé qu’il serait plus efficace d’incorporer la technologie EtherCAT au moyen du système d’E/S de la série NX. Cela a mené à une démonstration de la plateforme Sysmac et, par la suite, à une nomenclature prouvant que le contrôleur d’automatisation de machines de la série NJ et le système d’E/S de la série NX réduiraient les coûts de 30 % par rapport à la conception précédente.

Omron a préféré EtherCAT à DeviceNet, car ce dernier est un protocole CAN plus lent conçu pour les capteurs et il utilise des connexions à vis qui peuvent être difficiles à installer et à entretenir. EtherCAT, un protocole de contrôle basé sur Ethernet avec connectivité RJ45, est plus facile à mettre en œuvre, principalement parce que les clients peuvent mettre à profit leur compréhension d’Ethernet.

Même s’il était trop tard pour passer à l’utilisation d’un autre fournisseur pour la production de prototypes, Omron a conservé les E/S distantes et a commencé à travailler activement sur la transition de l’entreprise en R. et D. à une solution Sysmac complète. L’entreprise a été tellement impressionnée par le potentiel de la nouvelle solution qu’elle a payé un événement de formation de trois jours à son installation, pour son personnel d’ingénierie. Omron a collaboré avec le client pour développer une solution complète prête à l’emploi qui était opérationnelle dans les délais de l’échéancier.

Besoins de l’entreprise

L’un des principaux fournisseurs de services de recherche et développement écologiques pour les sociétés d’ingénierie et de sciences de la vie avait besoin d’une solution d’automatisation prête à l’emploi pour améliorer sa machine de génération 1 servant à transformation du gaz de torche en méthane pour l’industrie pétrolière et gazière.

Une solution unique

Omron a proposé une solution basée sur EtherCAT et utilisant le système d’E/S série NX pour les besoins d’E/S à distance du client, ainsi que des contrôleurs de contrôle de la température et d’automatisation des machines de la gamme NJ.

Avantages pour le client

La solution a permis de réduire les coûts de 30 % et d’améliorer le rendement de la machine. Le contrôle de la température NX a permis au client de passer d’un réacteur de 250 kW à un réacteur de 1 MW sur sa machine de génération 3.