NX1P Machine Automation Controller
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
You are currently viewing the Packaging Made Easy Success Story page.
Omron a commencé à s’intéresser au processus de développement par l’entremise d’un partenariat existant avec EIS Automation. En fonction des objectifs du projet, les ingénieurs d’Omron ont collaboré avec les deux entreprises pour intégrer plusieurs solutions qui permettraient aux utilisateurs finaux de mieux contrôler leurs machines. En plus d’un écran interface homme-machine (IHM) personnalisé qui favorise une flexibilité et une convivialité maximales, Omron a également fourni la technologie qui appuie une initiative visant à permettre aux utilisateurs finaux d’ajouter facilement des fonctionnalités à la machine principale à mesure que les opérations évoluent en réponse aux demandes du marché.
L’entreprise Packaging Made Easy a connu du succès avec le récent lancement de l’Athena-S3, une machine d’emballage à flux modulaire bien équipée pour l’avenir. L’entreprise fait également la promotion d’un plan en plusieurs étapes visant à améliorer un processus d’emballage complet dans lequel de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées sans avoir à remplacer la machine principale.
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
Bâtis pour l’avenir de l’automatisation et conçus pour la fabrication moderne, ces cobots sont prêts pour l’industrie 4.0.
Servo variateurs AC avec communications EtherCAT intégrées.
Les servos à usage général offrent une valeur intégrée maximale, avec une conception et une maintenance simplifiées de la machine
Un environnement de développement entièrement intégré pour l’automatisation des machines, qui combine la configuration, la programmation, la simulation et la surveillance en une seule interface.
Enable faster, more efficient control and monitoring with wide screen models: 7, 9, 12 and 15 inches.