Recursos da câmera inteligente FHV7

Conheça o mais novo membro da família de câmeras de visão de máquina da Omron

All-In-One Solution

The high-performance FH Series vision system is packed in a compact and configurable package that is easy to deploy.

Unique Capabilities

Omron's own multi-color light, best-in-class resolution, high-speed inspection and easy programming are built right in.

High-Speed Processing

The FHV7's processing power facilitates rapid inspection letting manufacturers improve agility, speed and quality.

Dois kits FHV7 disponíveis

Há dois kits disponíveis. Os dois kits vêm com uma resolução de câmera de 1,6 MP, uma lente padrão de foco automático de 25 mm, cabos e alguns acessórios. Você pode solicitar um, de acordo com as necessidades da sua aplicação, ou ambos, se preferir avaliar cenários com sensores monocromáticos e coloridos

Kit de laboratório 1: sensor monocromático com luz multicolorida

Este kit demonstra a flexibilidade de nossa câmera em ajustar a cor da luz em diferentes partes para maximizar o contraste entre a cor do alvo e do plano de fundo.

  • Sensor monocromático LFHV7
  • Câmera com resolução de 1,6 MP
  • Lente padrão de 25 mm com foco automático
  • Módulo de luzes multicoloridas
  • Cabos Ethernet e de E/S, tampa e lente de montagem em C
  • Número de peça: FHV7H-M016-S25-MC-K

Kit de laboratório 2: sensor de cor com módulo de luz branca

Este kit tem um sensor de cor combinado com um módulo de luz branca para realizar inspeções em cores reais e vivas com brilho máximo de imagem.

  • Sensor colorido LFHV7
  • Câmera com resolução de 1,6 MP
  • Lente padrão de 25 mm com foco automático
  • Módulo de luz branca
  • Cabos Ethernet e de E/S, tampa e lente de montagem em C
  • Número de peça: FHV7H-C016-S25-C-K

Receba esta oferta com um preço especial e assistência de inicialização enquanto ela durar

Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a FHV7, por um tempo limitado, estamos oferecendo à sua equipe uma assistência de inicialização dedicada juntamente com a sua compra. O preço deste kit apenas para o cliente (não é permitido fazer substituições) está disponível até 30 de setembro de 2020 com até 60% de desconto.  Você pode entrar em contato conosco diretamente clicando abaixo ou entrando em contato com seu distribuidor local.