3-axis laser marking
Clean marking is now possible for 3D surfaces — including stepped, sloped, curved, conical and spherical surfaces — without the need for additional software.
You are currently viewing the Marcador para laser de fibra MC-Z2000H-V1: marcação precisa, durável e flexível page.
Ideal para identificação e rastreabilidade, nosso marcador a laser líder do setor oferece:
Clean marking is now possible for 3D surfaces — including stepped, sloped, curved, conical and spherical surfaces — without the need for additional software.
The perfect solution for applications that would otherwise require precise product orientation before marking or inspecting.
Laser is fully adjustable with a fine detail or deep marking modes to achieve the desired type of marking.
Com conectividade de visão, a série MX-Z2000H-V1 permite que você execute várias tarefas de uma só vez, incluindo alinhamento, marcação e verificação de produtos produzidos. Isso ajuda a reduzir o número de operações, diminuir o tempo de ciclo e cortar custos de equipamentos. A série MX-Z2000H é excelente para gravação profunda ou superficial em metais, marcação em plásticos/resinas ou filmes plásticos, além de processamento fino. Marque qualquer coisa, de peças eletrônicas a peças automotivas.
O MX-Z2000H é usado em uma variedade de setores que exigem uso de alto volume, como:
Com a nova compatibilidade com o relé de segurança Omron G7SA de longa duração para o intertravamento de segurança do laser, a vida útil do relé foi drasticamente aumentada, com uma classificação ISO 1384-1 B10d, de 20 milhões de ciclos.
Além disso, o relé de segurança pode ser facilmente substituído em caso de falha. O reinício rápido do laser MX-Z2000H-V1 após a reconexão do relé, como, por exemplo, após o fechamento da porta de um compartimento do marcador do laser, ajuda a maximizar a produtividade do marcador.
Com a adição de 16 novos comandos Ethernet/IP e o aumento de duas vezes da área de comando e resposta admitida, o MX-Z200H-V1 agora oferece mais opções de controle por meio do PLC. Os programas legados desenvolvidos para marcadores da série MZ-Z2000 também são suportados, eliminando a necessidade de modificar um programa existente ao mudar para a nova série.
Por fim, o novo software do modelo de marcação versão 4.0 foi expandido para incluir suporte em espanhol. Os modelos de marcação existentes criados no software versão 3.0 podem ser importados para o software versão 4.0.
Fiber Laser Marker
MX-Z2000H-V1 series
Updated 9.1.2020.
A fast, simple and high-quality solution
Marking Flexibility
Fiber Laser Marker
MX-Z2000H-V1 series