A automação, especificamente robótica, trouxe flexibilidade, consistência e previsibilidade ao fluxo de trabalho do laboratório, reduzindo, ao mesmo tempo, os custos associados a erros de manipulação manual. As tarefas laboratoriais são geralmente classificadas como delicadas, como o manuseio de células frágeis e pequenas quantidades de líquidos, enquanto a operação em ambientes como câmaras de esterilização e salas limpas pode ser desafiadora. A capacidade dos robôs, tanto móveis quanto colaborativos, de executar essas tarefas e operar em tais ambientes provou aumentar o tempo de atividade por meio da personalização do movimento para uma variedade de aplicações. Eles podem trabalhar sem interrupções, navegando de forma inteligente pelos técnicos, bem como por obstáculos não planejados, proporcionando alta rentabilidade que não seria possível com o manuseio manual.

Esta solução ajudará você a:

  • Mover materiais em ambientes desafiadores sem usar ímãs de piso ou sinalizadores de navegação
  • Economizar tempo movendo manualmente de uma estação para outra
  • Reduzir os custos de implantação sem modificações nas instalações
  • Integrar a automação lado a lado com os técnicos de laboratório
  • Aumentar a produção sem aumentar a fadiga dos funcionários
  • Realizar a automatização de tarefas repetitivas, como a fixação, o carregamento e o descarregamento da máquina, bem como a montagem
  • Realizar a fixação complexa da máquina quando tecnologias móveis e colaborativas forem combinadas