La norma internacional IEC 60529 proporciona un marco de calificación de dos dígitos conocido como el código de protección de ingreso (IP) para comprobar si un componente resiste las condiciones ambientales. El primer dígito hace referencia a la protección contra intrusión mecánica, mientras que el segundo se refiere a la resistencia a la humedad. Los dígitos más altos indican una mayor protección.
En esencia, las calificaciones IP están diseñadas para proporcionar una reseña específica de la resistencia de un componente y para ayudar a los fabricantes a evitar el uso de términos vagos, del tipo “estanco” o “resistente al agua”, que pueden tener significados variados: completamente sumergible en el agua, resistente solo a la condensación o cualquier acepción intermedia.
Calificaciones IP importantes que se deben conocer para entornos industriales
En entornos industriales, como la fabricación de automóviles, abundan el polvo, la suciedad y los líquidos, por lo que las calificaciones IP más bajas no son muy útiles. Las calificaciones IP más comunes protegen completamente del polvo (representado por una calificación de protección contra intrusiones mecánicas de 6) y en grados variables contra la humedad.
- IP65: “estanquidad al polvo” y a prueba de agua proveniente de una boquilla.
- IP66: “estanquidad al polvo” y resistencia a chorros de agua potentes.
- IP67: “estanquidad al polvo” y capacidad para sumergirse en el agua durante un breve período.
- IP67G: similar a IP67, pero con resistencia añadida al aceite de corte. Omron ofrece numerosos sensores con esta calificación, diseñados para aplicaciones que utilizan aceite de corte. (Esto no forma parte de las normas IEC sino que es una adaptación de la norma JIS Normas industriales japonesas).
- IP68: “estanquidad al polvo” y capacidad para sumergirse de forma completa y continua en el agua.
- IP69K: “estanquidad al polvo” y protección contra agua a alta presión y alta temperatura. Esta es la calificación de protección más alta disponible, la cual es de particular importancia para aplicaciones del ámbito de los alimentos y las bebidas.
Como puede ver, hay muchas más gradaciones de protección contra el agua que simplemente “estanco” y “resistente al agua”. Los daños causados por el agua pueden afectar gravemente la funcionalidad de un componente, por lo que es importante ajustar el nivel de protección a los requisitos específicos de la aplicación.
Los productos resistentes de Omron maximizan el tiempo de actividad y garantizan una productividad continua
Omron ofrece protección contra la intemperie con una amplia gama de tecnologías, incluidos sensores, lectores de códigos de barras, bloques de terminales, interruptores de límite y más. Estos productos resistentes al agua, al polvo y al aceite son esenciales para garantizar la productividad continua de los equipos y los procesos de fabricación.
Los sensores resistentes al aceite son un ejemplo clave de un producto de Omron que reduce el tiempo de inactividad no planificado, pues se ha demostrado que las fallas de los componentes causan el 70 % de las interrupciones de producción inesperadas. Nuestra oferta de sensores resistentes al aceite incluye el nuevo sensor de tiempo de vuelo E3AS, así como la nueva serie de sensores de proximidad E2E NEXT para detección de larga distancia en entornos con aceite.
Nuestra cartera de lectores de códigos de barras incluye el generador de imágenes portátil HS-360X ultrarresistente que ayuda a que los procesos de trazabilidad sigan funcionando sin problemas con un alto nivel de tolerancia a sustancias químicas y fluidos industriales. El lector tiene una carcasa con calificación IP65/67 mientras que la estación de carga cuenta con una calificación IP65. Además, es resistente a múltiples caídas desde una altura de hasta 8 pies.
¿Le preocupan las fallas de los componentes y el tiempo de inactividad no planificado? Explore nuestros productos de detección para encontrar los componentes suficientemente resistentes para su aplicación.