Descripción general
- Programación sencilla con sintonización inteligente en pocos segundos
- La nueva tecnología N-Smart brinda mejoras importantes para la distancia de detección, la detección de objetos pequeños y la velocidad
- Información sencilla y transparente sobre el estado del sensor mediante las funciones Visor de soluciones y Buscador de cambios
- Unidad de comunicación EtherCAT para una conectividad de bus de campo de alta velocidad
Tecnología N-Smart
El elemento de acoplamiento de alta eficiencia GIGA RAY 2S logra una señal clara y un amplio rango dinámico. Está incorporado a los nuevos algoritmos de reducción de ruido inteligente y al circuito integrado “N-Core” de alta velocidad y alta precisión. Estas tres tecnologías mejoran el rendimiento básico del E3NX-FA, lo que da como resultado una relación de señal a ruido 2.5 veces mayor en comparación con los modelos convencionales.
Sintonización inteligente
Obtenga la más simple calibración de la potencia óptima y del nivel del umbral presionando dos veces el botón de sintonización.
Control de potencia dinámica
El control de potencia dinámica (DPC, Dynamic Power Control) compensa automáticamente las diferencias en el nivel de incidente causadas por la suciedad o la vibración. Además, se envía una alarma de señal de salida para el mantenimiento predictivo, en caso de que el sensor haya alcanzado el límite de compensación.
Conectividad de red
Se puede conectar el E3NX-FA al bus de campo de alta velocidad a través de la unidad de comunicación E3NW para controlarlo de manera completamente remota. Para obtener información sobre el pedido E3NW, consulte "Accesorios" y la documentación adicional en "Descargas".