Interrupteurs de portes verrouillables de protection à code élevé D41L
Verrouillage de protection à code élevé pour les environnements difficiles ou les exigences d’hygiène
You are currently viewing the L’interrupteur verrouillable de protection hygiénique D41L d’Omron est une solution inviolable pour assurer le contrôle de l’accès et la sécurité en milieu de travail page.
HOFFMAN ESTATES, 2 septembre 2021 – Omron Automation Americas, un chef de file mondial de la machinerie et des solutions évoluées d’automatisation industrielle, a créé un interrupteur verrouillable de protection hygiénique pour contrôler l’accès aux machines et zones dangereuses et soumises à des contraintes d’hygiène.
De nombreuses installations mettent en place des dispositifs de verrouillage de protection pour promouvoir la sécurité. Cependant, les opérateurs ont recours à des tactiques de contournement de ces dispositifs de protection afin de gagner du temps ou de retrouver l’accès à l’équipement et aux espaces de travail. Ces pratiques réduisent la sécurité, perturbent la production et mettent en péril les certifications de l’industrie durement gagnées.
L’interrupteur verrouillable de protection hygiénique D41L utilise un capteur RFID à codage de haut niveau pour surveiller la position de la barrière ou de la porte. Étant donné que le capteur de l’interrupteur et l’actionneur sont codés de façon unique, il est très difficile pour les opérateurs de contourner le verrou en utilisant un actionneur de secours.
Le boîtier de l’interrupteur de verrouillage est certifié ECOLAB et respecte les normes IP66 (jets d’eau), IP67 (immersion) et IP69 (poussière). La surface lisse empêche les débris de s’accumuler, mais elle peut au besoin être nettoyée avec un détergent. Le dispositif est conforme aux normes ISO 14119 (type 4/code élevé) et ISO 13849-1 (PLe).
L’installation, l’appariement de composants et la mise en service sont simples et conviviaux. Cette efficacité aide les projets à être mis en œuvre rapidement et à réduire le coût total de possession. La haute fiabilité permet aux propriétaires d’installations de se concentrer sur les pratiques exemplaires en matière de sécurité et les stratégies de réduction des risques.
Le modèle D41L offre l’appariement automatique. L’appariement par enseignement (codage individuel et enseignement unique ou multiple) ne prend que 30 secondes. Les intégrateurs peuvent choisir des versions avec verrouillage mécanique ou déverrouillage par mise sous tension du solénoïde. Les DEL permettent des diagnostics intelligents, et jusqu’à 31 dispositifs peuvent être connectés en série.
Grâce à sa conception robuste, le D41L est idéal pour les cellules d’usinage, les usines d’emballage et les installations de transformation des aliments.
Omron Automation est un partenaire d’automatisation industrielle qui crée, vend et entretient des solutions d’automatisation entièrement intégrées qui incluent la détection, le contrôle, la sécurité, la vision, le mouvement, la robotique et plus encore. Créée en 1933 et actuellement dirigée par le président Yoshihito Yamada, Omron, avec ses 30 000 employés, aide les entreprises à résoudre leurs problèmes avec créativité dans plus de 110 pays. Apprenez-en plus à automation.omron.com.