Nous favorisons l’harmonie entre les personnes et les machines grâce à des améliorations en matière de sécurité, de collaboration et d’efficacité.
Répondez à vos besoins actuels et futurs en matière de conception de processus, de fonctionnement flexible et de maintenance prédictive grâce à des technologies conçues pour fonctionner en parallèle avec la créativité humaine.
Les solutions robotisées d’Omron facilitent l’intégration en regroupant les exigences de contrôle, de sécurité, de mouvement et autres dans une architecture logicielle unique et un environnement de développement unique.
Des solutions qui répondent aux plus grands défis de la fabrication d’aujourd’hui
La combinaison unique de logiciels et d’architectures de contrôle d’Omron vise à relever les défis d’automatisation auxquels sont confrontées les usines devant fabriquer un volume élevé d’une grande variété de produits présentant des cycles de vie courts et nécessitant des modifications rapides de la chaîne de production.
Solutions robotisées intégrées pour le transport de matériaux
Les robots mobiles de la série LD d’Omron sont des véhicules autonomes intelligents (VAI) conçus pour accroître de manière significative la productivité dans les activités de fabrication et de logistique. Cette solution unique augmente le débit, réduit le temps d’arrêt de la machine, élimine les erreurs et améliore la traçabilité des matériaux.
Aujourd’hui, Omron possède la plus grande base fixe de véhicules autonomes intelligents du secteur de la fabrication. Nos robots mobiles peuvent être déployés dans des milliers d’applications au sein de multiples industries.
Pourquoi Sysmac?
La plateforme Sysmac d’Omron permet une fabrication efficace, flexible et économique. Elle comprend :
- Une seule commande pour l’ensemble de la machine ou du processus
- Des normes ouvertes de communication et de programmation
- Combine EtherNet/IP pour le réseau d’automatisation des usines au meilleur réseau de contrôle des machines basé sur Ethernet, EtherCAT
- Un véritable environnement de développement intégré (EDI) pour simplifier toutes les disciplines de l’automatisation en un seul endroit : mouvement, séquençage, sécurité, mise en réseau, inspection visuelle et IIdO
- Contrôle synchrone des performances de la machine et de la collecte de données de séries chronologiques pour les applications IIdO
Une expertise complète en automatisation
Les solutions d’automatisation robotique haut de gamme d’Omron améliorent même les lignes de fabrication les plus exigeantes en offrant cinq avantages clés.
- Amélioration des performances. La synchronisation de notre commande de machine avec la robotique guidée par la vision permet d’optimiser le débit.
- Livraison rapide. Nos nombreux entrepôts automatisés garantissent des délais de livraison courts.
- Simplicité. Notre environnement logiciel intégré réduit le temps de démarrage et de maintenance grâce à sa conception intuitive et conviviale.
- Efficacité. Toutes les données de production provenant des robots, des contrôleurs et des capteurs sont recueillies, partagées et gérées afin d’optimiser la productivité.
- Flexibilité. Le système Omron assisté par logiciel génère automatiquement un nouveau code de programmation basé sur l’application.
Témoignages
Omron aide les fabricants de produits d’hygiène buccale à développer une solution robotique complète pour améliorer la qualité, la flexibilité et la sécurité
Tepe Oral Hygiene Products est une entreprise suédoise fondée en 1965 qui est située dans la ville de Malmö. En tant que fournisseur et chef de file d’une vaste gamme de produits dentaires, notamment ...
Grâce à ses robots collaboratifs, l’usine Omron de Shanghai résout les pénuries de main-d’œuvre et augmente le débit sur les chaînes de production diversifiées à faible volume.
La résolution des problèmes sociaux et le respect de l’humanité sont importants dans la philosophie de l’entreprise d’Omron. L’avenir de la fabrication exigera des usines qu’elles adaptent leurs proce...
Les robots collaboratifs de la série TM d’Omron offrent une solution flexible de maintenance des machines à commande numérique pour les fabricants d’engrenages.
Fischer Gears est une entreprise familiale de troisième génération basée à Randers, au Danemark, qui fabrique des engrenages, des roues dentées et des boîtes de vitesses pour des acteurs internationau...
Omron travaille avec 4D Technologies pour créer une solution autonome pour le récurage des planchers pour le réseau hospitalier canadien, conçue pour fonctionner dans des zones dont le nettoyage doit faire l’objet d’une surveillance constante.
Aux prises avec une main-d’œuvre surchargée, des normes de qualité strictes et un système de dossiers sur papier inefficace, l’un des plus grands réseaux hospitaliers du Canada devait automatiser cert...
Produits connexes
Solution d'alimentation de pièces AnyFeeder
Système d'alimentation complet et flexible optimisé pour fonctionner avec la vision, le mouvement et les robots.
Quattro
Le robot Adept Quattro d'Omron est le seul robot parallèle au monde doté de fonctions brevetées et d'une homologation USDA pour la transformation de la viande et de la volaille.
Robots SCARA compacts de la série eCobra
Les robots eCobra SCARA offrent une empreinte système compacte, économisant de l'espace au sol précieux tout en minimisant les coûts d'installation et la complexité.
Sysmac Delta
The fastest picking system integrated in the Sysmac platform