
Heureusement, le E3AS-HL rend toutes ces étapes supplémentaires inutiles. Grâce à la polyvalence de la matrice d’images CMOS et aux options de faisceau direct et linéaire, le E3AS-HL réduit considérablement le travail de sélection du capteur.
C’est la technologie de détection unique d’Omron qui rend cela possible en élargissant la gamme des objets cibles détectables par un seul capteur. Voici comment le E3AS-HL parvient à obtenir une détection stable sur des chaînes flexibles, quel que soit le défi.
1. Détection fiable de petites cibles.
La détection de petits objets tels que les têtes de vis, les broches de positionnement ou d’autres petites pièces est un défi pour les capteurs à diffusion traditionnels, car l’angle de détection et la taille du faisceau changent considérablement sur de plus longues distances. Les capteurs de série E3AS-HL utilisent un petit faisceau étroit d’environ 2,5 mm de large pour détecter de manière fiable les petits objets jusqu’à 500 mm.
2. Détection stable d’objets inégaux.
Avec les capteurs à faisceau étroit CMOS conventionnels, l’utilisateur final peut se retrouver avec une détection instable en raison des caractéristiques de surface inégale d’un objet. Les capteurs à faisceau linéaire de la série E3AS-HL atténuent les irrégularités et les autres problèmes de surface en « faisant une moyenne » des contours variables de la surface pour obtenir une détection stable.
3. Détection unitaire d’objets transparents.
La plupart des détections d’objets transparents réalisées avec des capteurs photoélectriques nécessitent l’utilisation d’un capteur rétroréfléchissant et d’un réflecteur. Grâce à la technologie CMOS du E3AS-HL, le besoin d’un tel réflecteur est éliminé. La sensibilité du E3AS-HL peut être réglée pour interpréter les petites différences de lumière reçue afin d’indiquer la présence d’un objet transparent, comme des bouteilles en PET ou en verre. Cela permet d’améliorer considérablement le temps d’installation et d’éliminer les considérations particulières d’espace pour les réflecteurs.
4. Détection stable pour les chaînes de fabrication flexibles.
Lors du changement ou de l’ajout de matériaux d’emballage, les différences de couleurs ou de brillance peuvent nécessiter de changer le capteur ou de changer l’installation. Grâce aux capteurs Omron, les effets des motifs de couleur et de la brillance sont réduits au minimum, ce qui permet aux utilisateurs de n’utiliser qu’un seul produit, quelles que soient les modifications apportées à la chaîne de production.
5. Paramètres faciles à utiliser pour le réglage de la fenêtre FGS/BGS pour la détection sélective des pièces.
La détection de pièces spécifiques peut être un défi lorsque les utilisateurs tentent d’optimiser leur espace disponible pour les convoyeurs ou d’autres pièces mobiles. Grâce aux fonctions avancées du E3AS-HL, les utilisateurs peuvent facilement définir une cible et ignorer des objets ou des arrière-plans de part et d’autre de la plage de détection souhaitée. La fonction de réglage de la fenêtre peut également fonctionner dans le mode opposé, en détectant les objets de chaque côté d’une plage souhaitée.