The F3SJ-B-family is a type 4 safety light curtain with an optical resolution of 25 mm. An operation range of up to 7 m and a protective height up to 2,065 mm are provided with no dead zone.

Tabs
  • Hauteur de détection = hauteur du capteur
  • Protection simple des mains
  • Fonction de mise en sourdine disponible
  • Connexion en série jusqu'à trois ensembles
  • Capteur de type 4 conforme à la norme EN 61496-1 et jusqu'au niveau de performance e conformément à la norme EN ISO 13849