Contrôleur d’applications pour ordinateur industriel
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
You are currently viewing the Hornet page.
Le Hornet 565 est un robot parallèle pour les applications de prélèvement et d’emballage à grande vitesse. Les commandes puissantes sont entièrement intégrées à la base du robot, ce qui permet d'économiser de l’espace précieux au sol et de réduire les coûts d’installation et la complexité. La conception hygiénique du robot minimise les risques de contamination; il est notamment doté d’une zone de travail conforme à la norme IP65 et de matériaux résistants à la corrosion pour un lavage facile.
Le Hornet propose une solution complète d'emballage par robot qui comprend un suivi de convoyeur à grande vitesse intégré, un guidage visuel puissant et un logiciel d'application convivial spécialement conçu pour le marché de l'emballage. Le robot peut être programmé directement à partir d'un API, ce qui permet de réduire le temps de formation et de déploiement en utilisant les langages de programmation de schémas à contacts familiers.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
ACE est une puissante plateforme logicielle facile à utiliser offrant un moyen efficace de programmer, déployer et entretenir les solutions d’automatisation robotisée Omron.
Système d'alimentation complet et flexible optimisé pour fonctionner avec la vision, le mouvement et les robots.
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.