Solution d'alimentation de pièces AnyFeeder
Système d'alimentation complet et flexible optimisé pour fonctionner avec la vision, le mouvement et les robots.
You are currently viewing the Robots mobiles autonomes de la série LD page.
Le robot mobile Omron LD est un robot mobile autonome auto-navigant conçu pour déplacer de façon dynamique du matériel dans des environnements difficiles comme les couloirs restreints ou les emplacements dynamiques et peuplés. Contrairement aux véhicules guidés de manière autonome (VGA) traditionnels, le robot mobile d’Omron ne nécessite aucune modification aux installations, comme des aimants de plancher ou des balises de navigation, ce qui permet d’économiser les coûts de déploiement des utilisateurs. Le LD comprend le logiciel propriétaire d’Omron et des commandes lui permettant de naviguer intelligemment entre les personnes et les obstacles imprévus, qui rendent inutiles les VGA traditionnels, et il peut être programmé et être fonctionnel en moins d’un jour. Conçu pour les développeurs, les intégrateurs et les utilisateurs finaux, le système peut être personnalisé pour une variété d’applications et de charges utiles. Les secteurs de la fabrication, les entrepôts, les technologies propres et les laboratoires ne sont que quelques environnements idéaux pour le robot mobile.
Compatible avec les autres robots OMRON, les flottes de robots mobiles et les systèmes d’exécution de fabrication (MES).
Optimise l’itinéraire et s’adapte aux conditions changeantes instantanément.
Fonctionne en toute sécurité avec les gens et est doté d’une configuration intuitive.
Nos robots mobiles sont des véhicules intelligents entièrement autonomes qui augmentent le débit, réduisent le temps d’arrêt de la machine, éliminent les erreurs, améliorent la traçabilité des matériaux et permettent aux employés de se concentrer sur les tâches qui nécessitent des compétences humaines complexes. De plus, contrairement aux AGV traditionnels, nos robots mobiles naviguent selon les caractéristiques naturelles de l’installation et ne nécessitent aucune modification coûteuse de l’installation.
Les robots mobiles OMRON sont faciles à installer et à utiliser, avec une programmation minimale et ne nécessitant aucune construction, comme l’installation d’aimants. De plus, notre logiciel s’intègre à vos autres systèmes afin que vous puissiez mettre la solution en service en un minimum de temps.
Les solutions mobiles d’OMRON sont extrêmement polyvalentes et peuvent être adaptées pour accomplir une grande variété de tâches assurer le fonctionnement de diverses applications. Avec des charges utiles allant de 60 kg à 250 kg offertes en plusieurs formats et niveaux de protection, les robots mobiles de la série LD conviennent parfaitement à la plupart des applications de transport de matériaux de petite et moyenne taille. Nous sommes également évolutifs, ce qui nous permet de croître avec votre entreprise.
Conçus pour répondre aux exigences les plus récentes de l’industrie, nos robots mobiles interagissent avec les personnes afin de promouvoir un environnement de travail collaboratif et sûr. Les lasers de sécurité et les capteurs orientés vers l’arrière permettent à nos robots de détecter les obstacles sur leur chemin pour prévenir les collisions.
Principales caractéristiques :
Fonctions de sécurité :
Les VGA nécessitent un chemin prédéfini à suivre, soit un réseau de lignes magnétiques sur le plancher ou des balises sur les murs. Alors, même si les VGA permettent des modifications aux chaînes de production, les installations devront installer de nouveaux équipements chaque fois que le chemin VGA est modifié, ce qui entraîne des temps d’arrêt et des coûts supplémentaires.
Contrairement aux VGA, qui s’arrêteront indéfiniment aux obstacles, les RMA évitent les obstacles stationnaires ou mobiles et se réacheminent automatiquement au besoin. Les voies RMA changent automatiquement sans intervention humaine, rendant les opérations plus souples et réduisant le coût total pour le propriétaire.
Les RMA peuvent naviguer en toute sécurité sans utiliser d’aimants au sol ou de balises murales. Un RMA créera d’abord une carte de base d’une installation à l’aide de capteurs intégrés, puis détectera constamment son environnement. Lorsque les processus changent, les RMA peuvent aussi facilement changer, créer des réseaux de nouvelles routes ou être réassignés à de nouvelles tâches.
Système d'alimentation complet et flexible optimisé pour fonctionner avec la vision, le mouvement et les robots.
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.
Robots collaboratifs de nouvelle génération avec options matérielles avancées et fonctions de sécurité étendues.
The 1SA family of servos bring functional safety to the Omron servo line up.