Logiciel du contrôleur de température CX-Thermo
Logiciel d'assistance sur PC pour une configuration et une surveillance faciles
You are currently viewing the Logiciel de robot collaboratif Omron TMFlow page.
La fonctionnalité intégrée du logiciel TMFlow sur la gamme de robots collaboratifs Omrom TM fournit des capacités puissantes et de pointe qui sont également faciles à utiliser. Pour les clients qui ont besoin d'un peu plus, Omron propose plusieurs options de logiciels complémentaires qui permettent une fonctionnalité encore plus grande par rapport à l'ensemble de fonctions standard.
Étend les puissantes capacités de vision de la machine du robot TM d’Omron à deux caméras externes supplémentaires, offrant encore plus de possibilités de guidage de la vision et de l’inspection. (Équipement de caméra vendu séparément).
L’option logicielle de ROC permet au robot collaboratif TM d’Omron d’identifier et de mesurer les caractères alphanumériques. Avec cette fonction supplémentaire, le robot peut être configuré pour reproduire en format chaîne les caractères qu’il reconnaît à partir de n’importe quelle caméra connectée ou utiliser les informations qu’il « lit » pour prendre des décisions de programmation.
La fonction ROC prend en charge 94 caractères dans 9 polices courantes, notamment :
L’inspection manuelle traditionnelle peut entraîner des problèmes d’erreur dus à la fatigue du personnel ou à une négligence. La fonction d’identification peut fournir une amélioration complète.
Les fonctionnalités du module d’identification comprennent :
La fonction de mesure permet de calculer la quantité de l’objet, la position géométrique et l’angle de l’image, ainsi que d’effectuer des mesures qui peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions de programme ou enregistrées.
Les fonctionnalités du module de mesure comprennent :
Il n’est pas toujours possible ou pratique d’être connecté à votre robot lorsque vous voulez créer ou modifier un programme de robot. Avec l’éditeur hors ligne pour TMFlow, vous pouvez programmer dans l’environnement TMFlow à partir de votre tablette ou votre de votre ordinateur Windows, où et quand vous le souhaitez.
Cette option permet aux utilisateurs de modifier et de configurer les processus de vision dans l’environnement TMFlow sans avoir à être connectés à un robot. (Nécessite Offline Editor pour l’option TMFlow)
Logiciel d'assistance sur PC pour une configuration et une surveillance faciles
The 1SA family of servos bring functional safety to the Omron servo line up.
The 1SA family of servos brings functional safety to the Omron servo lineup.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.