Contrôleur d’applications pour ordinateur industriel
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
You are currently viewing the Robots SCARA compacts de la série eCobra page.
La série de robots Adept eCobra 600/800 SCARA d’Omron offre une portée de 600 ou 800 mm et est disponible en trois niveaux de performance, chacun étant conçu pour répondre à différentes exigences de complexité et de débit d’application. L’eCobra offre un encombrement réduit, libérant un espace au sol précieux et réduisant la complexité et les coûts d’installation. Cette gamme unique garantit aux utilisateurs une qualité optimale et des robots les plus durables à tous les niveaux de performance.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
ACE est une puissante plateforme logicielle facile à utiliser offrant un moyen efficace de programmer, déployer et entretenir les solutions d’automatisation robotisée Omron.
Système d'alimentation complet et flexible optimisé pour fonctionner avec la vision, le mouvement et les robots.
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.