Contrôleur intégré robotique
Une plateforme de commande tout-en-un pour les demandes nécessitant un traitement à haute vitesse, le contrôle de la machine, de la sécurité, de la fiabilité et de la facilité d’entretien.
You are currently viewing the Robot i4H SCARA avec EtherCat page.
La série de robots i4H d’Omron a redéfini ce que devrait être un robot SCARA haute performance, permettant aux clients de tirer le meilleur parti de leur investissement en robotique. Chaque version du i4H peut supporter une charge allant jusqu’à 15 kg et est rehaussée par une inertie et des capacités de service élevées. Cela signifie que vous pouvez transporter des charges plus lourdes sans sacrifier le rendement. Grâce à son contrôleur intégré unique et sa variété de tailles, de configurations de montage et ses cotes de protection de l’environnement, le i4H offre la flexibilité nécessaire pour s’attaquer aux demandes les plus exigeantes.
Grâce à sa nouvelle conception industrielle haute performance, le i4H peut atteindre le rendement de production nécessaire pour répondre à vos besoins de fabrication.
Principales caractéristiques :
Programmez facilement le robot i4H avec le reste des appareils d’OMRON (vision, mouvement, E/S, sécurité) à partir du logiciel de programmation unique d’OMRON, Sysmac Studio. Les systèmes peuvent être conçus et testés virtuellement à l’aide de fonctions de simulation intégrées, ce qui accélère non seulement le déploiement du système, mais simplifie grandement les activités de dépannage. De plus, le logiciel Sysmac d’Omron vous permet d’atteindre des niveaux de synchronisation très élevés entre plusieurs robots ou entre robots et servomécanismes, tous connectés par le réseau de contrôle EtherCAT haute vitesse dédié.
Une plateforme de commande tout-en-un pour les demandes nécessitant un traitement à haute vitesse, le contrôle de la machine, de la sécurité, de la fiabilité et de la facilité d’entretien.
Un environnement de développement entièrement intégré pour l’automatisation des machines, qui combine la configuration, la programmation, la simulation et la surveillance en une seule interface.
Robot SCARA compact de la série i4L
Le robot iX4 est le seul robot parallèle au monde avec une conception à quatre bras brevetée. Il est conforme aux spécifications USDA et FDA pour le traitement de la viande et de la volaille.
Un robot parallèle pour le prélèvement et l’emballage à grande vitesse
Les robots SCARA de la série eCobra offrent une empreinte système compacte, économisant de l’espace au sol précieux tout en minimisant les coûts d’installation et la complexité.
La rapidité et la précision des robots Omron Viper à six axes en font le choix idéal pour les opérations nécessitant une automatisation rapide et précise.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
ACE est une puissante plateforme logicielle facile à utiliser offrant un moyen efficace de programmer, déployer et entretenir les solutions d’automatisation robotisée Omron.