Viper
La rapidité et la précision des robots Omron Viper à six axes en font le choix idéal pour les opérations nécessitant une automatisation rapide et précise.
You are currently viewing the Série i4L page.
La série i4L offre des valeurs d’inertie et de capacité de service élevées, ce qui est rare pour les robots SCARA plus légers. Combinée à une charge utile de 5 kg et à un degré élevé de répétabilité, la série i4L peut exécuter des processus plus complexes avec facilité et sans crainte de défaillances inattendues.
Grâce à une programmation exécutée à partir du célèbre progiciel « Automation Control Environment » (ACE) d’Omron, les utilisateurs de la série i4L peuvent profiter d’une suite d’outils de programmation à la fois puissants et faciles à utiliser. Les assistants guidés par menu pour la programmation du mouvement, de la vision et des processus facilitent la configuration des applications et, au besoin, l’architecture ouverte de la langue EV+ offre un niveau de personnalisation élevé qui permet aux utilisateurs de tirer le maximum du fonctionnement de la série i4L. Les alarmes de maintenance interactives avertissent les utilisateurs des intervalles d’entretien et, conjointement avec le dôme lumineux à DEL multicolore haute visibilité de la série i4L, aident les utilisateurs à diagnostiquer les problèmes plus rapidement en fournissant une indication visuelle intuitive et rapide de l’état du robot.
Ces fonctionnalités aident à maximiser la productivité en :
Prête à l’emploi, la série i4L est prête à être montée sur une table ou au mur et offre des options de passage des câbles à l’arrière ou au bas, ce qui offre la flexibilité d’installation qui convient le mieux aux besoins de l’application. Le contrôleur est intégré de façon pratique à l’intérieur du robot, ce qui élimine le besoin d’espace supplémentaire au sol. La série i4L est également équipée de connexions intégrées standard pour les communications, les E/S et les pneumatiques, ce qui facilite la connexion aux autres dispositifs d’automatisation.
La conception flexible et compacte permet aux utilisateurs de :
Communiquez dès aujourd’hui avec notre équipe d’experts en solutions d’automatisation pour en apprendre davantage sur la façon dont la série i4L et notre vaste gamme de produits d’automatisation peuvent vous aider à atteindre vos objectifs d’automatisation.
La rapidité et la précision des robots Omron Viper à six axes en font le choix idéal pour les opérations nécessitant une automatisation rapide et précise.
Le robot Adept Cobra d’Omron offre des performances inégalées dans l’industrie.
Les robots SCARA de la série eCobra offrent une empreinte système compacte, économisant de l’espace au sol précieux tout en minimisant les coûts d’installation et la complexité.
La connectivité sécurisée et transparente avec les opérations industrielles permet l’accès à distance aux automates programmables et à d’autres appareils programmables ou configurables.