Série i4L
Robot SCARA compact de la série i4L
You are currently viewing the Robot parallèle iX3 page.
Le iX3 est un robot parallèle pour le prélèvement et l’emballage à grande vitesse, idéal pour l’emballage des aliments primaires et secondaires. Les commandes puissantes sont entièrement intégrées à la base du robot, ce qui permet d’économiser de l’espace précieux au sol et de réduire les coûts d’installation et la complexité. La conception hygiénique du robot minimise les risques de contamination; il est notamment doté d’une zone de travail conforme à la norme IP65 et de matériaux résistants à la corrosion pour un nettoyage facile.
Principales caractéristiques :
Robot SCARA compact de la série i4L
Un environnement de développement entièrement intégré pour l’automatisation des machines, combinant la configuration, la programmation, la simulation et la surveillance en une interface simple.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
Une plateforme de commande tout-en-un pour les demandes nécessitant un traitement à haute vitesse, le contrôle de la machine, de la sécurité, de la fiabilité et de la facilité d’entretien.
La rapidité et la précision des robots Omron Viper à six axes en font le choix idéal pour les opérations nécessitant une automatisation rapide et précise.
Le robot iX4 est le seul robot parallèle au monde avec une conception à quatre bras brevetée. Il est conforme aux spécifications USDA et FDA pour le traitement de la viande et de la volaille.
Les robots SCARA de la série eCobra offrent une empreinte système compacte, économisant de l’espace au sol précieux tout en minimisant les coûts d’installation et la complexité.
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.