Robot i4H SCARA avec EtherCat
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.
You are currently viewing the Robot parallèle iX4 page.
Le robot parallèle iX4 est tout particulièrement efficace pour les applications à grande vitesse d’emballage, de fabrication, de montage et de manutention. Il est le seul robot parallèle (ou « robot delta ») au monde équipé de notre plate-forme rotative à quatre bras brevetée, offrant une vitesse et une accélération maximales ainsi que des performances exceptionnelles dans toute l’enveloppe de travail. Les commandes ultra-compactes et les amplificateurs intégrés améliorent l’efficacité tout en simplifiant l’installation.
Les fonctions de haute vitesse, de précision et de montage aérien du robot iX4 font de lui la solution idéale pour des opérations flexibles et rapides d’emballage, de manutention, de mise en lots et d’assemblage.
Principales caractéristiques :
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.
Robot SCARA compact de la série i4L
Un robot parallèle pour le prélèvement et l’emballage à grande vitesse
La rapidité et la précision des robots Omron Viper à six axes en font le choix idéal pour les opérations nécessitant une automatisation rapide et précise.
Les robots SCARA de la série eCobra offrent une empreinte système compacte, économisant de l’espace au sol précieux tout en minimisant les coûts d’installation et la complexité.
Un environnement de développement entièrement intégré pour l’automatisation des machines, combinant la configuration, la programmation, la simulation et la surveillance en une interface simple.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
Une plateforme de commande tout-en-un pour les demandes nécessitant un traitement à haute vitesse, le contrôle de la machine, de la sécurité, de la fiabilité et de la facilité d’entretien.