Vue d’ensemble
- Le boîtier robuste convient aux applications industrielles exigeantes
- Le boîtier IP67 (NEMA 6) résiste à l’eau et au lavage
- Longue durée de vie : conçu pour un minimum d'un million d'actionnements
- Bouton d’arrêt d’urgence en option : peut être ajouté ou remplacé sur le terrain
Vue d’ensemble
Conforme aux normes CEI 947-5-1, CEI 947-5-5, EN 418, UL 508 et BS 5304
- L’indicateur de tension facilite la configuration du système et l’entretien de la tension du câble.
- Dispositions des contacts : 1 N/F + 1 N/O
- Le boîtier IP67 (NEMA 6) résiste au nettoyage à l’eau
- Le boîtier robuste convient aux applications industrielles exigeantes
- Bouton de réinitialisation : le bouton de réinitialisation bleu doit être enfoncé pour revenir à l’état de « fonctionnement de la machine » après l’actionnement de l’interrupteur par une corde tirée ou détendue
- Tolérance aux vibrations : les contacts de l’interrupteur à action rapide protègent contre les déclenchements intempestifs dus aux vibrations
- Bouton d’arrêt d’urgence en option : peut être ajouté ou remplacé sur le terrain
- Les soufflets en caoutchouc contiennent un inhibiteur d’UV, ce qui rend les interrupteurs adaptés aux applications extérieures.
- Longue durée de vie : conçue pour un minimum d'un million d'actionnements