Monitor de estado térmico K6PM
Obtenga más información acerca de la cámara y el controlador de imágenes térmicas con comunicaciones Ethernet/IP.
You are currently viewing the Temperature Monitoring page.
Tener un monitoreo térmico continuo brinda a los fabricantes de automóviles la capacidad de responder más rápido a los problemas, reducir el tiempo de inactividad no planificado y realizar un mantenimiento predictivo.
El número de dispositivos en un panel está aumentando debido a los mayores requisitos de funcionalidad de los equipos y dispositivos. Por otro lado, el personal de mantenimiento disponible ha disminuido con el tiempo. El monitoreo y las inspecciones térmicas requieren personal experimentado que pueda identificar posibles problemas utilizando equipos especiales de monitoreo térmico. Las inspecciones solo proporcionan una instantánea de la condición térmica y no proporcionan un análisis en tiempo real.
El K6PM es un monitor de condición térmica compacto que ofrece monitoreo térmico continuo de componentes críticos como paneles de control de alto voltaje, transformadores, equipos hidráulicos, centros de datos, rodamientos, cajas de engranajes y más. Utiliza un controlador con una pantalla integrada y una cámara de imagen térmica remota. Este producto elimina la necesidad de inspecciones térmicas manuales de componentes críticos y permite al usuario monitorear estos componentes en tiempo real y a una distancia segura. Se puede utilizar como un dispositivo de detección temprana de incendios. La recopilación y el análisis automatizados reducen el tiempo de configuración y operación.
El K6PM analiza la desviación de temperatura a lo largo del tiempo mediante sensores de imágenes térmicas y detecta anomalías antes de que se vuelvan graves. Su pantalla digital y barra de alarma permiten a los operadores de todos los niveles de experiencia responder a los problemas. Las características incluyen:
Obtenga más información acerca de la cámara y el controlador de imágenes térmicas con comunicaciones Ethernet/IP.
Reduzca el tiempo de inactividad no planificado, minimice los costos de mantenimiento y responda con mayor rapidez a los problemas críticos con las soluciones de mantenimiento predictivo de Omron.