Fomentamos la armonía entre humanos y máquinas mediante mejoras en seguridad, colaboración y eficiencia.
Satisfaga sus necesidades actuales y futuras de diseño de procesos, funcionamiento flexible y mantenimiento predictivo con tecnologías diseñadas para trabajar en combinación con la creatividad humana.
Las soluciones robóticas de Omron facilitan la integración reuniendo los requisitos de control, de seguridad, de movimiento y de otros tipos en una arquitectura y en un entorno de desarrollo de software únicos.
Soluciones que abordan los mayores desafíos actuales en la fabricación
La combinación única de arquitectura de software y de control de Omron aborda desafíos clave de la automatización de las fábricas, desde la producción de un gran volumen y una gran variedad de productos, hasta la gestión de ciclos de vida útil breves de productos, que exigen cambios rápidos de las líneas de producción.
Soluciones robóticas integradas para el transporte de materiales
Los robots móviles de la serie LD de Omron son vehículos autónomos inteligentes (AIV, Autonomous Intelligent Vehicles) que aumentan considerablemente la productividad en operaciones de fabricación y logística. Esta solución exclusiva potencia el rendimiento, reduce el tiempo de detención de las máquinas, elimina errores y mejora la trazabilidad del material.
Hoy en día, Omron tiene la mayor base instalada de AIV en fabricación. Nuestros robots móviles son una tecnología versátil que se puede utilizar en miles de aplicaciones en múltiples industrias.
¿Por qué Sysmac?
La plataforma Sysmac de Omron posibilita una fabricación eficiente, flexible y rentable. Cuenta con lo siguiente:
- Un único control para toda la máquina o proceso
- Estándares de comunicación y programación abiertos
- Se une a Ethernet/IP para la red de automatización de fábrica con la mejor red de control de máquinas basada en Ethernet, EtherCAT
- Verdadero entorno de desarrollo integrado (IDE, del inglés Integrated Development Environment) para simplificar todas las disciplinas de automatización en un solo lugar-movimiento, secuenciación, seguridad, redes, inspección de la visión e IIoT
- Control sincrónico para el rendimiento de la máquina y la recopilación de datos de la serie temporal para las aplicaciones de IIoT
Experiencia integral en automatización
Las soluciones de automatización robótica de primera línea de Omron mejoran incluso las líneas de fabricación más exigentes gracias a cinco beneficios clave.
- Rendimiento mejorado. La sincronización de nuestro control de máquinas con robótica orientada con visión ayuda a maximizar el rendimiento.
- Entrega rápida. Nuestros múltiples almacenes automatizados garantizan un plazo de entrega corto.
- Simplicidad. Nuestro entorno de software integrado reduce el tiempo de puesta en marcha y de mantenimiento gracias a su diseño intuitivo y fácil de utilizar.
- Eficiencia. Todos los datos de producción que provienen de los robots, los controladores y los sensores de Omron se recopilan, se comparten y administran para optimizar la productividad.
- Flexibilidad. El sistema asistido por software de Omron genera automáticamente una nueva base de códigos de programación en la aplicación disponible.
Historia de éxito colaborativo de SCI TM
El fabricante de contenedores de plástico logra un gran impulso en la flexibilidad y la satisfacción del cliente con el robot colaborativo Omron TM.
Vea usted mismo cómo la solución integral de Omron mantiene sus operaciones funcionando sin problemas mientras permite que las tareas de producción sean más manejables para el equipo de SCI.
VOLA Flexible Mobile Robot Fleet Success Story
Omron helps Danish manufacturer automate materials transport needs with flexible mobile robot fleet.
SCI TM Collaborative Robot Success Story
Supplier of plastic containers achieves major boost in flexibility and customer satisfaction with Omron TM Collaborative Robot
Omron Ayabe Factory Mobile Robot Success Story
Omron factory reduces materials handling by 70% and lead times by 80% with new mobile robot solution.
PCB Assemblies Success story
Robots colaborativos Omron TM
Robot móvil Omron serie HD-1500
Presentamos el HD-1500. Nuestro robot móvil más fuerte.
Robots móviles autónomos de la serie LD
Robot móvil autónomo (AMR) de navegación automática
Solución de alimentación de piezas AnyFeeder
Sistema de alimentación completo y flexible optimizado para trabajar junto con visión, movimiento y robots.
Robots articulados Viper de 6 ejes
La velocidad y precisión de los robots de seis ejes Adept Viper los hacen ideales para operaciones que requieren una automatización rápida y precisa.
Robots SCARA de la serie Cobra
El robot Adept Cobra de Omron ofrece un rendimiento inigualable en la industria.
Robots SCARA compactos de la serie eCobra
Los robots eCobra SCARA ofrecen un tamaño de sistema compacto, lo que ahorra un valioso espacio en el piso y minimiza los costos de instalación y la complejidad.
Quattro
El robot Omron Adept Quattro es el único robot paralelo en el mundo con características patentadas y aceptado por la USDA para el procesamiento de carne y aves de corral.
Hornet
Diseñado para el empaque de alimentos primarios y secundarios
Sysmac Delta
The fastest picking system integrated in the Sysmac platform