Robot móvil de la serie HD-1500 de Omron
Presentamos el HD-1500. Nuestro robot móvil más fuerte.
You are currently viewing the MD Series Autonomous Mobile Robots (AMR) page.
La serie MD de Omron son robots móviles autónomos (AMR, del inglés “Autonomous Mobile Robots”) de última generación, idóneos para el movimiento de materiales y otros procesos de transporte de tamaño medio. Con una velocidad máxima de 2,2 m/s (MD-650), cargas útiles máximas de 650 y 900 kg, una autonomía de 10 horas, carga ultrarrápida, un innovador sistema de seguridad dinámica con cambio automático de espacio, junto con el sistema de navegación integrado líder de la industria de Omron, la serie MD de AMR puede ofrecer el rendimiento y la eficiencia necesarios para satisfacer incluso las aplicaciones más exigentes. Además, con conexiones de usuario de fácil acceso, un chasis metálico sólido, un diseño de calidad industrial y una disposición centrada en el mantenimiento, los usuarios de la serie MD pueden tener la tranquilidad de que su robot móvil les proporcionará una larga vida útil.
La serie MD de Omron son robots móviles autónomos (AMR) de última generación que proporcionan el rendimiento y la utilidad necesarios para aplicaciones de transporte de materiales seguras y eficientes. Tanto si necesita mover palés, transportar materias primas a las líneas de producción, transportar mercancías en proceso entre estaciones o cualquier otra aplicación que requiera movilidad, la serie MD está preparada y es capaz de hacer frente incluso a las tareas de carga útil de tamaño medio más exigentes.
Los robots móviles de OMRON son fáciles de poner en marcha, ya que no requieren construcción (como la instalación de imanes) y la programación que necesitan es mínima. Además, nuestro software se integra con sus otros sistemas para que pueda poner en marcha la solución en un tiempo mínimo.
Históricamente, para que un AMR funcionara de forma segura en un entorno, el robot se configuraría en el peor de los casos, con las zonas de seguridad bloqueadas como si el robot se condujera a velocidad máxima y siempre con la carga útil física de mayor tamaño. Aunque esto garantizaba un funcionamiento seguro, se hacía a costa de la eficacia operativa (y en algunos casos) prohibía las aplicaciones con puntos de acceso estrechos.
Con la serie MD, la disyuntiva entre funcionamiento seguro y eficacia es cosa del pasado. Los AMR de la serie MD no solo proporcionan 360° de detección de seguridad nominal para garantizar la máxima cobertura en todas las direcciones, sino que sus avanzados sistemas de seguridad y navegación integrados trabajan conjuntamente para evaluar la velocidad, la trayectoria y el tamaño de la carga útil del robot para seleccionar dinámicamente entre 128 zonas de seguridad en tiempo real, de modo que se active la zona más adecuada. Para ir un paso más allá, el MD también puede configurarse para ajustar automáticamente su huella física en aplicaciones en las que se recopilan y depositan cargas suspendidas (una primicia en la industria). El resultado de todo este ingenio de alta tecnología es que los AMR de la serie MD pueden desplazarse más rápido y utilizar rutas más eficientes sin dejar de mantener un funcionamiento seguro, lo que equivale a un aumento de la productividad y un retorno de la inversión más rápido.
Presentamos el HD-1500. Nuestro robot móvil más fuerte.
Robot móvil autónomo de navegación autónoma (AMR)
Próxima generación de robots colaborativos con opciones avanzadas de hardware y funciones de seguridad ampliadas.
Los dispositivos de Omron cumplen con la "integración abierta"