Viper
La velocidad y precisión del robot de seis ejes Viper de Omron lo hacen ideal para operaciones que requieren automatización rápida y precisa.
You are currently viewing the Serie i4L page.
La serie i4L presenta clasificaciones de alta inercia y alto rendimiento, las cuales son poco frecuentes en robots SCARA de servicio más ligero. Gracias a una carga útil de 5 kg y un alto grado de repetibilidad, el modelo i4L puede abordar procesos más difíciles con facilidad y sin temer fallas inesperadas.
Programado con el renombrado paquete de software “Entorno de Control de Automatización” (ACE, del inglés Automation Control Environment) de Omron, los usuarios de i4L pueden disfrutar de un conjunto de herramientas de programación potente, pero fácil de usar. Los asistentes guiados por menú para la programación del movimiento, la visión y el procesamiento hacen que la configuración de la aplicación sea muy sencilla y, si fuese necesario, la arquitectura abierta del lenguaje eV+ entrega un nivel de personalización significativo, lo que les permite a los usuarios aprovechar al máximo la operatividad del i4L. Las alarmas interactivas de mantenimiento alertan a los usuarios de los intervalos de servicio y, junto con la luz LED multicolor personalizable de alta visibilidad de domo del i4L, ayudan a los usuarios a diagnosticar problemas con mayor rapidez, ya que ofrecen una indicación visual intuitiva y a simple vista del estado del robot.
Estas funciones ayudan a maximizar la productividad, ya que:
Una vez fuera de la caja, el i4L está listo para montarse en la mesa o en la pared y ofrece opciones de cableado trasero o inferior, lo que le proporciona flexibilidad a la instalación para adaptarse mejor a las necesidades de la aplicación. El controlador se encuentra convenientemente integrado dentro del robot, por lo que no necesita espacio adicional en la planta. El i4L también está equipado con conexiones integradas estándares para comunicaciones, E/S y sistemas neumáticos, lo que facilita la conexión con otros dispositivos de automatización.
El diseño flexible y compacto les permite a los usuarios:
Comuníquese hoy con nuestro equipo de expertos en soluciones de automatización para obtener más información acerca de cómo la serie i4L y nuestra amplia cartera de productos de automatización pueden ayudarlo a lograr sus objetivos de automatización.
La velocidad y precisión del robot de seis ejes Viper de Omron lo hacen ideal para operaciones que requieren automatización rápida y precisa.
El robot Adept Cobra de Omron ofrece un rendimiento inigualable en la industria.
Los robots SCARA eCobra ocupan un espacio reducido, lo que permite ahorrar valioso espacio de planta y minimizar costos de instalación y complejidad.
El NC PMAC es una aplicación con todas las funciones para máquinas CNC controladas por PMAC. La HMI (del inglés Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina) de Power PMAC-NC (PPNC) es una aplicac...