Serie i4L
Robot compacto SCARA serie i4L
You are currently viewing the Robot paralelo iX3 page.
El iX3 es un robot paralelo para aplicaciones de recolección y empaque de alta velocidad, perfecto para empaques de alimentos primarios y secundarios. Los potentes controles están totalmente integrados en la base del robot, lo que ahorra espacio valioso de planta y reduce los costos y la complejidad de la instalación. Cuenta con un diseño higiénico que minimiza los riesgos de contaminación, incluida un área de trabajo con clasificación IP65 estándar y materiales resistentes a la corrosión para un lavado fácil.
Características principales:
Robot compacto SCARA serie i4L
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
Computadora industrial de vanguardia optimizada para aplicaciones de robótica con guiado por visión.
Una plataforma de control todo en uno para aplicaciones que requieren procesamiento de alta velocidad, control de máquinas, seguridad, confiabilidad y mantenimiento.
La velocidad y precisión del robot de seis ejes Viper de Omron lo hacen ideal para operaciones que requieren automatización rápida y precisa.
El robot iX4 es el único robot paralelo en el mundo con diseño patentado de cuatro brazos y está aceptado por USDA/FDA para el procesamiento de aplicaciones de procesamiento de carne y aves de corral....
Los robots SCARA eCobra ocupan un espacio reducido, lo que permite ahorrar valioso espacio de planta y minimizar costos de instalación y complejidad.
El modelo i4H es un robot SCARA de última generación que ofrece el rendimiento y la capacidad necesarios para satisfacer las exigencias de las necesidades de fabricación actuales.