Hoffman Estates, IL, 3 de marzo de 2022. Los fabricantes e integradores de máquinas necesitan utilizar la visión en más dispositivos y soluciones industriales, pero los sistemas de visión tradicionales suelen ser demasiado voluminosos, complejos y caros para algunos proyectos. Omron se encarga de satisfacer esta necesidad del mercado con una nueva línea de cámaras a nivel de placa asequibles y compactas que están diseñadas específicamente para aplicaciones de visión integradas.

Las cámaras GigE Vision de serie B de Omron son cámaras de visión artificial con funciones completas. Utilizan sensores Pregius y Starvis CMOS de Sony Corporation con altas resoluciones de hasta 20 M y frecuencias de cuadro rápidas de hasta 282.8 fps. Como cámara industrial a nivel de placa, la serie B de Omron no necesita una carcasa.

Con solo 1.25 pulgadas (38 milímetros) por lado, las cámaras son lo suficientemente pequeñas y livianas como para integrarlas en sistemas integrados sin la necesidad de realizar rediseños costosos. Al mismo tiempo, son cámaras potentes y con todas las funciones diseñadas para capturar imágenes con alta velocidad y precisión. Son compatibles con Microsoft Windows, Apple iOS, Linux y sistemas operativos de computadora de placa única.

Con su factor de forma pequeño y capacidades flexibles de imagen, las cámaras de la serie B de Omron ofrecen a los diseñadores nuevas opciones para agregar visión a una gama más amplia de productos y procesos. Se pueden instalar hasta 100 cámaras en una sola red y alimentarlas mediante alimentación a través de Ethernet o una fuente de alimentación externa. Todas las cámaras cumplen con la norma IEEE1588, que permite el uso del protocolo de tiempo de precisión, P2P y más.

La codificación de compilaciones personalizadas es sencilla. El kit de desarrollo de software de Omron Sentech es gratuito e incluye muestras de funciones comunes que se pueden modificar fácilmente.

Aunque son compactas y asequibles, las cámaras GigE Vision de serie B de Omron son productos sumamente sofisticados destinados a satisfacer la creciente demanda de visión artificial integrada en todas las categorías industriales. Los profesionales de la industria que buscan maximizar la flexibilidad en sus aplicaciones de visión pueden conocer más detalles sobre las cámaras de la serie B aquí.

Sobre Omron Automation

Es un socio de automatización industrial que crea, vende y presta servicio a soluciones de automatización totalmente integradas que incluyen detección, control, seguridad, visión, movimiento, robótica y mucho más. Omron, que se fundó en 1933 y que actualmente dirige el presidente Yoshihito Yamada, cuenta con 30 000 empleados que ayudan a las empresas a resolver los problemas con creatividad en más de 110 países.  Obtenga más información en http://automation.omron.com/.