El controlador de temperatura serie E5CC-T ofrece el mismo rendimiento de control, fácil configuración y visibilidad excepcional del popular controlador de temperatura serie E5CC. El E5CC-T ofrece funciones de programación adicionales que permiten mantener hasta 8 programas con 32 segmentos cada uno. Las funciones de rampa y meseta incorporadas hacen que sea ideal para controlar el proceso del vidrio y la cerámica.
Descripción general
- Tamaño de panel DIN 1/16
- Pantalla de PV blanca de alto contraste
- Cuerpo corto con una profundidad de 60 mm
- Panel frontal con clasificación IP66
- Alta velocidad de muestreo a 50 ms
- Hasta 8 programas, cada uno con 32 segmentos
- Función de rampa y meseta
- Salidas auxiliares disponibles, entradas de eventos y salidas de transferencia
- Configure el controlador sin necesidad de una fuente de alimentación
- Fácil conexión a un PLC con comunicaciones sin programas
- Los controladores de temperatura se pueden vincular entre sí mediante las comunicaciones de los componentes
- Comunicaciones RS-485 disponibles
- Alarma de agotamiento del calefactor disponible