Lector de código de montaje en C de alta resolución V440-F
El modelo V440-F es un lector de código de montaje en C de alta velocidad y alta resolución con interfaz de usuario basada en el navegador Weblink 3.0.
You are currently viewing the Cámara inteligente F440 page.
La cámara F440 de Omron es la última oferta en la línea de productos de cámaras inteligentes de Omron. Esta combina el diseño mecánico de primera línea de Omron con la potencia y la facilidad de uso de la plataforma de software AutoVISION. La F440 de Omron tiene un sensor obturador global Sony Pregius de 5 MP de última generación con 35 cuadros por segundo. El modelo F440 se destaca para aplicaciones que buscan incorporar una cámara inteligente dentro de una máquina, y su formato pequeño lo convierte en el producto ideal para OEM y otras empresas que necesitan una cámara inteligente de primera línea en formato pequeño sin sacrificar potencia ni calidad.
La nueva cámara inteligente F440 de Omron ofrece a los ingenieros de visión una cámara de última generación con resolución de obturador global de 5 MP y todos los beneficios y las características de un sistema de visión completamente autónomo. El modelo F440 tiene una gran cantidad de opciones de accesorios, lo que le permite al usuario elegir sus propias lentes, luces y cables, entre otros. Al permitir que el usuario personalice la óptica y la iluminación según las especificaciones exactas que necesita (gracias al montaje de lente conforme a la norma C de la industria), el modelo F440 es una de las cámaras inteligentes más codiciadas para cualquier empresa OEM que necesita incorporar una cámara en su máquina sin el uso de una PC para software.
La cámara inteligente F440 de Omron viene con la plataforma del software AutoVISION y tiene tres niveles diferentes de capacidad según la necesidad de aplicación. La plataforma del software AutoVISION presenta doce herramientas simples de usar que permiten a los usuarios configurar rápidamente el software en solo tres pasos. El software AutoVISION Machine Vision, combinado con el formato extremadamente pequeño de 40 mm x 61 mm hace que el modelo F440 sea una cámara inteligente realmente potente que puede manejar incluso las aplicaciones de visión artificial más exigentes.
El modelo V440-F es un lector de código de montaje en C de alta velocidad y alta resolución con interfaz de usuario basada en el navegador Weblink 3.0.
La nueva generación del MV-40 con herramientas integradas de visión de máquinas
Sucesora de tamaño pequeño de la MV-30, perfecta para OEM
Cámara inteligente Ethernet Industrial MicroHAWK MV-40