Solución de alimentación de piezas AnyFeeder
Sistema de alimentación completo y flexible optimizado para trabajar junto con visión, movimiento y robots.
You are currently viewing the Hornet page.
El Hornet 565 es un robot paralelo para aplicaciones de recogida y empaquetado de alta velocidad. Los potentes controles están totalmente integrados en la base del robot, lo que ahorra espacio valioso de planta y reduce los costos y la complejidad de la instalación. Cuenta con un diseño higiénico que minimiza los riesgos de contaminación, incluida un área de trabajo con clasificación IP65 estándar y materiales resistentes a la corrosión para un lavado fácil.
Hornet incluye una completa solución de empaque robótico, que incluye un seguimiento integrado de alta velocidad de la cinta transportadora, una poderosa guía de visión y un software de aplicación fácil de usar creado específicamente para el mercado del empaque. El robot se puede programar directamente desde un PLC, lo que minimiza el tiempo de capacitación e implementación mediante el uso de lenguajes conocidos de programación de lógica de escalera.
Sistema de alimentación completo y flexible optimizado para trabajar junto con visión, movimiento y robots.
Robot móvil autónomo de navegación autónoma (AMR)
El robot Adept Cobra de Omron ofrece un rendimiento inigualable en la industria.
Un interruptor con bloqueo de protección resistente con RFID y una fuerza de retención de 2000 N que es ideal para las aplicaciones más exigentes, incluidas las aplicaciones robóticas.