Solución de alimentación de piezas AnyFeeder
Sistema de alimentación completo y flexible optimizado para trabajar junto con visión, movimiento y robots.
You are currently viewing the Robots móviles autónomos serie LD page.
El robot móvil LD de Omron es un robot móvil autónomo de navegación automática (AMR, por sus siglas en inglés) diseñado para desplazar el material de forma dinámica en entornos difíciles, que pueden incluir corredores confinados y ubicaciones dinámicas y llenas de personas. A diferencia de los vehículos tradicionales guiados en forma autónoma (AGV), el robot móvil de Omron no requiere modificación de las instalaciones, por ejemplo, ni imanes en el suelo ni balizas de navegación, lo que genera un ahorro para los usuarios de los costos de implementación. La serie LD incluye el software patentado de Omron y controles que permiten el desplazamiento inteligente alrededor de personas y obstáculos imprevistos, que incapacitan a los AGV tradicionales. Además, se puede programar y hacer funcional en un día. Diseñado para desarrolladores, integradores y usuarios finales, el sistema se puede personalizar para una variedad de aplicaciones y cargas útiles. Fabricación, almacenamiento, tecnología limpia y laboratorios son solo algunos entornos ideales para el robot móvil.
Compatible con otros robots de OMRON, flotas de robots móviles y sistemas MES.
Optimiza el enrutamiento y se adapta a las condiciones cambiantes sobre la marcha.
Funciona de forma segura con personas y tiene una configuración intuitiva.
Nuestros robots móviles son vehículos inteligentes completamente autónomos que aumentan el rendimiento, reducen el tiempo de espera de la máquina, eliminan errores, mejoran la trazabilidad de materiales y permiten que los empleados se concentren en tareas que requieren habilidades humanas complejas. Además, a diferencia de los AGV tradicionales, nuestros robots móviles navegan por las características naturales de la instalación y no requieren modificaciones costosas en las instalaciones.
Los robots móviles de OMRON son fáciles de poner en marcha, ya que no requieren construcción (como la instalación de imanes) y la programación que necesitan es mínima. Además, nuestro software se integra con los demás sistemas que tenga para que pueda poner la solución en funcionamiento en un tiempo mínimo.
Las soluciones móviles de OMRON son extremadamente versátiles y se pueden adaptar para realizar una amplia variedad de tareas y aplicaciones. Con cargas útiles que van de 60 kg a 250 kg disponibles en varios factores de forma y clasificaciones de protección, los robots móviles serie LD son perfectamente adecuados para la mayoría de las aplicaciones de transporte de materiales de gama media a pequeña. También somos escalables, por lo que podemos crecer con su negocio.
Nuestros robots móviles, que están diseñados para cumplir con los requisitos más recientes de la industria, interactúan con las personas para promover un entorno de trabajo colaborativo y seguro. Los láseres de seguridad y los sensores orientados hacia atrás permiten que nuestros robots detecten obstáculos en su camino para evitar colisiones.
Características principales:
Características de seguridad:
Los AGV requieren una ruta predefinida que se debe seguir, ya sea una red de líneas magnéticas en el piso o balizas en las paredes. Por lo tanto, aunque los AGV permiten modificaciones a las líneas de producción, las instalaciones deberán instalar equipos nuevos cada vez que se cambie la ruta AGV, lo que dará lugar a un tiempo de inactividad y costos adicionales.
A diferencia de los AGV, que se detendrán frente a los obstáculos indefinidamente, los AMR evitan los obstáculos fijos o en movimiento y se redireccionan automáticamente cuando es necesario. Las rutas AMR cambian automáticamente sin intervención humana, lo que hace que las operaciones sean más flexibles y lo que reduce el costo total de propiedad.
Los AMR pueden navegar de forma segura sin utilizar imanes de piso o balizas instaladas en la pared. Primero, un AMR creará un mapa de referencia de una instalación utilizando sensores incorporados y, luego, detectará constantemente su entorno. Cuando los procesos cambian, los AMR también pueden cambiar fácilmente, crear redes de rutas nuevas o ser reasignadas a nuevas tareas.
Sistema de alimentación completo y flexible optimizado para trabajar junto con visión, movimiento y robots.
El robot Adept Cobra de Omron ofrece un rendimiento inigualable en la industria.
Diseñado para el empaque de alimentos primarios y secundarios
The 1SA family of servos bring functional safety to the Omron servo line up.