El escáner láser QX-870 combina una revolucionaria conectividad flexible con capacidades de decodificación de alto rendimiento para leer de manera confiable códigos de barras 1D en casi cualquier entorno de automatización. Fácil de configurar e implementar, cuenta con un ráster de barrido programable para leer varios códigos, en diferentes ubicaciones, incluso si están dañados o desalineados. Con configuración de instalación automática, sellado industrial IP65 y los algoritmos de decodificación más potentes disponibles, el QX-870 es el escáner láser ideal para cualquier aplicación industrial.

Tabs
  • Exploraciones/segundo: de 300 a 1400
  • Rango de lectura: de 25 a 762 mm
  • Ethernet TCP/IP y Ethernet/IP integrados opcionales
  • Caja IP65
  • Ráster de barrido programable

Tecnología X-Mode:

  • Decodifica códigos dañados, mal impresos o mal alineados
  • Garantiza alta velocidad de lectura y muestra de resultados

Alto rendimiento:

Las potentes capacidades de decodificación permiten una lectura confiable de códigos de barras de hasta 76.2 cm, con un ancho de haz de hasta 25.4 cm.

Ráster inteligente:

Además de los controles de ángulo de barrido y velocidad, el QX-870 cuenta con un ráster programable con tecnología inteligente de enmarcado automático. El software avanzado enmarcará automáticamente la altura y el ancho del ráster del láser para que coincida con el código de barras, lo que permite la focalización selectiva de códigos en un solo ciclo de lectura.