Terminal remoto IP67 de la serie NXR
Un terminal remoto resistente que simplifica la adopción de IIoT
You are currently viewing the Puerta de enlace de acceso remoto seguro RT1 page.
Conectividad segura y sin interrupciones para las operaciones industriales que permite el acceso a PLC y otros dispositivos programables o configurables como si se encontrara junto al equipo en lugar de estar de forma remota a continentes de distancia. La solución de puerta de enlace de acceso remoto seguro RT1 de Omron es un controlador lógico programable diseñado para abordar las necesidades de acceso remoto seguro en todas las escalas, desde proveedores de máquinas a escala pequeña, media y empresarial que ofrecen servicios a miles de máquinas remotas hasta fábricas a gran escala con infraestructuras globales complejas.
Un terminal remoto resistente que simplifica la adopción de IIoT
Amplia variedad de módulos de E/S remotos de diseño delgado y alta densidad para usar con unidades de controlador maestro Ethernet-IP o EtherCAT.
Un controlador de seguridad versátil, con capacidades Ethernet/IP y EtherCAT, para soluciones integradas o independientes, lo que facilita la seguridad de la máquina.
Controlador de máquina para aplicaciones pequeñas con opciones para conectividad de base de datos directa - Incorporado en EtherNet / IP y EtherCAT, hasta 2 ejes de movimiento.
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.
Controlador de máquina con múltiples opciones para conexión directa a base de datos, robótica, SECS / GEM, OPC-UA - Incorporado en EtherNet / IP y EtherCAT, hasta 64 ejes de movimiento.
Ingrese a las aplicaciones IIoT con una combinación de control de máquinas, seguridad e información: EtherNet / IP dual, EtherCAT, hasta 12 ejes de movimiento.
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
Cree sistemas de control complejos con un tiempo de exploración de 125us integrado en un procesador i7 para aplicaciones de control de información y control de máquinas: EtherNet / IP dual, EtherCAT, ...
Ponga en marcha sus proyectos de automatización de máquinas con un kit completo que incluye el controlador de la serie NJ, HMI, software y los accesorios necesarios.