La solución Delta puede alcanzar hasta 200 ciclos por minuto y se puede sincronizar con múltiples transportadores para realizar operaciones de Pick & Place sobre la marcha. Hay 3 tipos de brazos de robot Delta disponibles como robot Washdown, Delta y Mini Delta. El controlador NJ ofrece un tiempo de respuesta de 2 ms cuando se controlan 8 robots Delta o de 1 ms cuando se controlan 4 robots.

Tabs
  • Control de hasta 8 robots por un controlador
  • Grados de libertad: 3 + 1 (eje de rotación opcional)
  • Hasta 200 ciclos por minuto
  • Gama de modelos de 450 a 1600 mm de alcance de trabajo
  • Rango de carga útil: 1 a 8 kg
  • Rango de clase de IP: IP65, IP67, IP69K

Serie de robots Delta

Robot Delta de lavado

Robot Delta IP69K

  • Rango de trabajo nominal: Ø 1.100 x 250 mm (Max.400)
  • Max. Carga útil: 3 kg
  • Tiempo de ciclo 25/305/25 mm (0,1 kg): hasta 150 ciclos / min
  • Clase de protección: IP69K

Delta Robot IP67

  • Rango de trabajo nominal: Ø 1100 x 300 mm (Max.400)
  • Max. Carga útil: 3 kg
  • Tiempo de ciclo 25/305/25 mm (0,1 kg): hasta 150 ciclos / min
  • Clase de protección: IP67

Delta robot

Delta Robot XL

  • Rango de trabajo nominal: Ø 1300 x 400 mm
  • Max. Carga útil: 2 kg
  • Tiempo de ciclo 25/305/25 mm (0,1 kg): hasta 120 ciclos / min
  • IP65

Robot Delta

  • Rango de trabajo nominal: Ø 1100 x 400 mm
  • Max. Carga útil: 2 kg
  • Tiempo de ciclo 25/305/25 mm (0,1 kg): hasta 150 ciclos / min
  • IP65

Mini Robot Delta

  • Rango de trabajo nominal: Ø 500 x 155 mm / Ø 450 x 135 mm (con eje de rotación)
  • Max. Carga útil: 1 kg
  • Tiempo de ciclo 25/305/25 mm (0,1 kg): hasta 200 ciclos / min
  • IP65