Robots móviles autónomos serie LD
Robot móvil autónomo de navegación autónoma (AMR)
You are currently viewing the Robots compactos SCARA serie eCobra page.
La serie de robot Adept eCobra 600/800 SCARA de Omron cuenta con un alcance de 600 u 800 mm, y está disponible en tres niveles de rendimiento, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes requisitos de complejidad de aplicaciones y producción. eCobra ofrece un tamaño compacto, lo que permite ahorrar valioso espacio de planta y minimizar costos de instalación y complejidad. Esta familia única garantiza que los usuarios reciban los robots más duraderos y de la más alta calidad en cada nivel de rendimiento.
Robot móvil autónomo de navegación autónoma (AMR)
Un interruptor con bloqueo de protección resistente con RFID y una fuerza de retención de 2000 N que es ideal para las aplicaciones más exigentes, incluidas las aplicaciones robóticas.
Diseñado para el empaque de alimentos primarios y secundarios
Sistema de alimentación completo y flexible optimizado para trabajar junto con visión, movimiento y robots.