El robot paralelo iX4 sobresale en aplicaciones de alta velocidad de empaque, fabricación, ensamblaje y manipulación de materiales. Es el único robot paralelo (o "robot delta") en el mundo con nuestra plataforma rotativa de cuatro brazos patentada, que proporciona máxima velocidad, máxima aceleración y un rendimiento excepcional en toda el área de trabajo. Los controles ultracompactos y los amplificadores integrados mejoran la eficiencia del espacio, a la vez que simplifican la instalación.

Tabs

Descripción general

Las características de alta velocidad, precisión y montaje en la parte superior del robot iX4 lo convierten en la elección perfecta para empaquetados, manipulación de materiales, preparación de kits y ensamblaje flexibles y rápidos.

Características principales:

  • Diseño patentado de cuatro brazos
  • Diseño y componentes sólidos
  • Codificadores absolutos de alta resolución
  • Motores de alta eficiencia y baja inercia y brazos ligeros
  • La velocidad de actualización del servo de 8 kHz proporciona una alta precisión, un seguimiento superior de la velocidad lenta y una calibración sencilla
  • Amplificadores y controles integrados totalmente integrados en el robot
  • Conectividad EtherCAT con el controlador NJ501-R de Omron y programación a través de Sysmac Studio en el conocido lenguaje de programación IEC 61131-3 o secuencias de comandos (eV+)
  • Los sensores de temperatura integrados controlan el calor de los motores servo para evitar daños
  • La pantalla de diagnóstico en el robot permite una solución de problemas más rápida
  • Aceptado por la FDA y USDA para el manejo de alimentos primarios

iX4 650H/HS

  • Máximo Rango de carga útil: de 6 a 15 kg
  • Rango de alcance: Eje Z de 1,300 mm, 500 mm
  • Número de ejes: 4
  • Aceptado por la USDA para el manejo de alimentos primarios

iX4 800H/HS

  • Máximo Rango de carga útil: de 4 a 10kg
  • Rango de alcance: Eje Z de 1,600 mm, 500 mm
  • Número de ejes: 4
  • Aceptado por la USDA para el manejo de alimentos primarios