Software de análisis de datos de la serie VP
Software de análisis de datos para los VP5200-V y VP6000-V
You are currently viewing the VP6000-V page.
El setenta por ciento de los defectos de fabricación del SMT se producen durante el proceso de impresión de la pasta de soldadura. La detección de estos defectos de impresión puede aumentar considerablemente la calidad general de los productos terminados y disminuir las horas humanas asociadas con las reparaciones posteriores al proceso. El VP6000-V proporciona la solución ideal para este problema, ya que proporciona las mediciones más precisas de la deposición de pasta de soldadura.
El VP6000-V utiliza imágenes 3D reales, repetibles y altamente precisas adquiridas con la tecnología del proyector doble para realizar un análisis completo de pasta de soldadura de la PCB. La posible deformación de la PCB se calcula en cada área de inspección y la cámara se enfoca automáticamente para compensar la imagen antes del análisis. Estas características se combinan para lograr mediciones ultraprecisas del volumen con un rango precisión dentro del dos por ciento.
El VP6000-V es capaz de alcanzar velocidades de inspección líderes en la industria de 8000 mm²/s.
El software de programación sin conexión, simple y fácil de usar, crea programas de inspección en muy poco tiempo. Con características únicas, como el registro automático de componentes y la iluminación que se ajusta automáticamente, la creación de programas se simplifica.
La pantalla táctil del VP6000-V, la interfaz en color y el generador de modelo interactivo de fluido 2D/3D le proporcionan al operador retroalimentación de inspección inmediata. El software avanzado de análisis de datos proporciona datos completos y de calidad para la mejora continua del proceso de fabricación y el monitoreo de tendencias.
El VP6000-V puede proporcionar los resultados de inspección a la serigrafía, para así realizar los ajustes de impresión necesarios y eliminar la continuación de defectos.