Lorsque vous voulez que la cible du contrôle soit à l’état cible, vous pouvez appliquer un contrôle de rétroaction qui prend la différence entre la valeur représentant l’état actuel de la cible de contrôle et la valeur représentant son état cible et exécuter l’opération en fonction de la différence. La rétroaction visuelle permet d’obtenir l’état de la cible de contrôle à partir de l’information visuelle dans le contrôle de la rétroaction. Elle utilise le capteur de vision pour acquérir et mesurer l’image de la cible du contrôle, et effectue un contrôle de rétroaction en fonction de cette information. En utilisant l’information visuelle, il est possible d’avoir un contrôle en fonction de la pièce en usine ou réelle.
Industries : automobile, numérique
Applications : toutes
Balises d’application novatrices : intégré, intelligent