Le robot mobile Omron LD est un robot mobile autonome auto-navigant conçu pour déplacer de façon dynamique du matériel dans des environnements difficiles comme les couloirs restreints ou les emplacements dynamiques et peuplés. Contrairement aux véhicules guidés de manière autonome (VGA) traditionnels, le robot mobile d’Omron ne nécessite aucune modification aux installations, comme des aimants de plancher ou des balises de navigation, ce qui permet d’économiser les coûts de déploiement des utilisateurs. Le LD comprend le logiciel propriétaire d’Omron et des commandes lui permettant de naviguer intelligemment entre les personnes et les obstacles imprévus, qui rendent inutiles les VGA traditionnels, et il peut être programmé et être fonctionnel en moins d’un jour. Conçu pour les développeurs, les intégrateurs et les utilisateurs finaux, le système peut être personnalisé pour une variété d’applications et de charges utiles. Les secteurs de la fabrication, les entrepôts, les technologies propres et les laboratoires ne sont que quelques environnements idéaux pour le robot mobile.