Le produit phare de la gamme de contrôleurs d'Omron est le contrôleur d'automatisation de machine (MAC) Sysmac NJ501; une plate-forme matérielle entièrement repensée avec un puissant processeur Intel® Atom ™, éprouvé pour les environnements difficiles. Ce changement fondamental d'une architecture ASIC rigide permet à la série NJ d'être adaptable et évolutive. Cette technologie de pointe ultra-compacte offre une flexibilité ultime sans compromettre la fiabilité et la robustesse que l'industrie attend d'Omron.
Specifications
Communication ports | EtherCAT and EtherNet/IP built in |
Flash memory port | SD |
I/O capacity | 2,560 points local (66,560 with NX I/O) |
Maximum number of units | 10 per CPU or expansion rack; 40 total per CPU |
Min Cycle Time | 0.5 ms |
Motion Control Network | EtherCAT |
Mounting | DIN Rail |
Program capacity | 20 MB |
Programming Connection | USB / Ethernet |
Programming language | Ladder / Structured Text / Function Block |