Simplifiez l’automatisation à grande échelle avec le NX701. Les contrôleurs d’automatisation de machines d’Omron ont été conçus pour offrir aux installations de fabrication une sécurité robuste, un mouvement précis et un contrôle transparent en jumelant le contrôleur unique, la connexion unique et l’architecture logicielle unique de Sysmac.
Specifications
Communication ports | EtherCAT and 2x Gigabit EtherNet/IP built in |
Flash memory port | SD, USB Host |
I/O capacity | 64,000 with NX I/O |
Maximum number of units | 0 |
Min Cycle Time | 0.125 ms |
Motion Control Network | EtherCAT |
Mounting | DIN Rail |
Program capacity | 80 MB |
Programming Connection | USB / Ethernet |
Programming language | Ladder / Structured Text / Function Block |